ZHCSR43A December 2023 – February 2025 LMK5C33216A
PRODUCTION DATA
在器件 POR 配置和初始化后,当 XO 输入信号有效时,APLL 会自动锁定到 XO 时钟。自由运行模式下的输出时钟频率精度和稳定性跟随 XO 输入的频率精度和稳定性。在自由运行模式期间,基准输入保持无效(不合格)。如果 DPLL 已锁定但尚未累积有效的历史字且基准丢失,则会进入自由运行模式。