ZHCSR43A December 2023 – February 2025 LMK5C33216A
PRODUCTION DATA
对于 DPLL 块,可以使用内部状态机并借助可配置的输入优先级方案来自动完成基准输入多路复用器的选择,也可以通过软件寄存器控制或硬件引脚控制来手动完成。输入多路复用器可以为 LMK5C33216A 选择 IN0 或 IN1。所有输入的优先级均可通过寄存器分配。优先级的范围为 0 到 7,其中 0 = 忽略(从不选择),1 = 第一优先级,2 = 第二优先级,7 = 第七优先级。当为输入配置相同的优先级设置时,较低的枚举 INx 将获得第一优先级(IN0 具有最高优先级)。可以通过状态引脚或寄存器来监控所选的输入。