ZHCSR43 December 2023 LMK5C33216A
PRODUCTION DATA
禁用 ZDM 同步后,支持在 1PPS 输入之间进行无中断切换,但切换事件应仅在 DPLL 获取锁定后发生。如果在 DPLL 最初锁定之前发生切换,则不是无中断切换,并且 DPLL 所需的锁定时间将是不确定的。在这种情况下,请对 DPLL 进行软复位以锁定到所选输入。在应用中,系统主机可以通过 STATUS 引脚或位来监控 DPLL 锁定状态,从而确定在允许 1PPS 输入之间的切换之前是否已锁定 DPLL。DPLL 锁定时间由 DPLL 带宽(1PPS 输入时通常为 10mHz)决定。
启用 ZDM 同步后,不支持 1PPS 输入之间的无中断切换。