ZHCSR43 December 2023 LMK5C33216A
PRODUCTION DATA
APLL3 支持 100Hz 至 10kHz(典型范围)的可编程环路带宽,而 APLL1 或 APLL2 支持 100kHz 至 1MHz(典型范围)的可编程环路带宽。可以对环路滤波器元件进行编程,从而根据基准输入频率和相位噪声来优化 APLL 带宽。LF1、LF2 和 LF3 引脚都需要一个接地的外部 C2 电容器。请参阅引脚配置和功能 中对于 LF1、LF2 和 LF3 电容器的建议容值。
图 7-22 展示了 PFD/电荷泵输出和 VCO 控制输入之间的 APLL 环路滤波器结构。