ZHCSNN4D October 2020 – May 2025 LMG3422R050 , LMG3426R050 , LMG3427R050
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 标称值 | 最大值 | 单位 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 电源电压 | VDD (VVDD < 9V 时的最大开关频率降额) |
7.5 | 12 | 18 | V | |
| 输入电压 | IN | 0 | 5 | 18 | V | |
| ID(RMS) | 漏极 RMS 电流 | 32 | A | |||
| 正极源电流 | LDO5V | 25 | mA | |||
| RRDRV | 来自外部压摆率控制电阻的 RDRV 至 GND 电阻 | 0 | 500 | kΩ | ||
| CVNEG | 来自外部旁路电容器的 VNEG 至 GND 电容 | 1 | 10 | uF | ||
| LBBSW | 来自外部降压/升压电感器的 BBSW 至 GND 电感 (1) | 3 | 4.7 | 10 | uH | |