ZHCSNN4D October 2020 – May 2025 LMG3422R050 , LMG3426R050 , LMG3427R050
PRODUCTION DATA
要获得不错的性能,必须最大限度降低栅极驱动环路阻抗。尽管栅极驱动器集成在封装上,但驱动器的旁路电容位于外部。当 GaN 器件关断为负电压时,连接外部 VNEG 电容器的路径的阻抗包含在栅极驱动环路之中。VNEG 电容器必须放置在靠近 VNEG 引脚与 GND 引脚的位置。
VDD 引脚旁路电容器 C1 和 C11 也必须放置在靠近 VDD 引脚的位置,并且采用低阻抗连接方式。