ZHCSI70N January 2000 – March 2024 LMC555
PRODUCTION DATA
图 4-1 D 封装,8 引脚 SOIC,
图 4-2 YPB 封装,8 引脚 DSBGA(俯视图)| 引脚 | 类型 | 说明 | ||
|---|---|---|---|---|
| 名称 | 编号 | |||
| D (SOIC)、DGK (VSSOP)、P (PDIP) | YPB (DSBGA) | |||
| 控制电压 | 5 | C1 | 输入 | 控制电压用于控制阈值和触发电平。此引脚决定输出波形的脉冲持续时间。施加于此引脚的外部电压也可用于调制输出波形。 |
| 放电 | 7 | A1 | 输入 | 集电极开路输出,从而在间隔期间对电容器放电(与输出同相)。当电压达到电源电压 (V+) 的 2/3 时,此引脚会将输出从高电平切换到低电平。 |
| 接地 | 1 | A3 | 功率 | 接地基准电压 |
| 输出 | 3 | C3 | 输出 | 输出驱动的波形 |
| RESET | 4 | C2 | 输入 | 负脉冲施加到该引脚以禁用或复位计时器。当不用于复位时,将此引脚连接到 V+ 以免误触发。 |
| 阈值 | 6 | B1 | 输入 | 将施加到引脚的电压与 2/3 V+ 的基准电压进行比较。施加到该引脚的电压幅度负责触发器的置位状态。 |
| TRIGGER | 2 | B3 | 输入 | 负责将触发器从置位转换为复位。计时器的输出取决于施加到该引脚的外部触发脉冲的幅度。 |
| V+ | 8 | A2 | 功率 | 接地基准电源电压 |