在自然通风条件下的工作温度范围内测得(除非另有说明)。(1)(2)(3)
|
最小值 |
最大值 |
单位 |
| 电压 |
电源 |
|
15 |
V |
| 输入 |
-0.3 |
(V+) + 0.3 |
| 输出 |
|
15 |
| 电流 |
输出 |
|
100 |
mA |
| 贮存温度,Tstg |
-65 |
150 |
°C |
(1) 应力超出
绝对最大额定值 下列出的值可能会对器件造成永久损坏。这些仅仅是应力额定值,并不意味着器件在这些条件或超出
节 5.3 下的任何其它条件下能够正常工作。长时间处于绝对最大额定条件下可能会影响器件的可靠性。
(2) 请参阅 AN-1112 (
SNVA009) 中的 DSBGA 注意事项。
(3) 如果需要军用或航空航天专用器件,请与 TI 销售办公室或经销商联系,以了解供货情况和规格。