ZHCSI70N January 2000 – March 2024 LMC555
PRODUCTION DATA
为了使 LED 闪烁一段较长的时间,我们为该应用选择了 5 秒的延时时间。使用 方程式 6,R × C 等于 4.545。
如果选择 R 为 100kΩ,则 C = 45.4µF。我们根据电阻器和电容器的标准值选择了 R = 100kΩ 和 C = 47μF 的值。
一个接地的瞬时按钮开关连接到触发器输入端,同时一个 10kΩ 的限流电阻器上拉到电源电压。按下按钮时,TRIGGER 引脚进入 GND。一个 LED 连接到 OUTPUT 引脚,并且从 LMC555 输出端到 GND 之间串联了一个限流电阻器。RESET 引脚处于未使用状态并连接到电源电压。