ZHCSI70N January 2000 – March 2024 LMC555
PRODUCTION DATA
在此工作模式下,计时器一次性运行(图 7-2)。外部电容器最初由内部电路保持放电。将一个小于 1/3 VS 的负触发脉冲施加到 TRIGGER 引脚时,触发器被置位,因此将断开电容器上的短路,并使输出驱动至高电平。
然后,电容器两端的电压在 tH = 1.1 RAC 期间呈指数增长。这段时间也是输出保持高电平的时间,在这段时间结束时电压等于 2/3 VS。然后,比较器复位触发器,而触发器再让电容器放电并将输出驱动至低电平状态。图 7-3 展示了在这种工作模式下产生的波形。由于比较器的电荷和阈值大小均与电源电压成正比,因此计时间隔与电源无关。
VS = 5V | 顶部布线:输入 5V/div | RA = 9.1kΩ |
时间 = 0.1ms/div | 中间布线:输出 5V/div | C = 0.01µF |
底部布线:电压 2V/div |
RESET 会覆盖 TRIGGER,而 TRIGGER 覆盖 THRESHOLD。因此,应确保触发脉冲短于所需的 tH。TRIGGER 的最小脉冲持续时间为 20ns,而 RESET 为 400ns。在输出为高电平的计时周期内,只要触发输入在计时间隔结束前至少 10μs 内恢复高电平,进一步施加触发脉冲就不会影响电路。但是,在此期间,可通过向 RESET 引脚施加负脉冲来复位电路。输出保持在低电平状态,直到再次施加触发脉冲。
不使用复位功能时,将 RESET 引脚连接到 V+ 以杜绝任何发生误触发的可能性。图 7-4 是一个方便确定各种延时时间情况的 RC 值的列线图。
在单稳模式下,在计时周期结束前将触发驱动至高电平。