ZHCSI70M February 2000 – July 2016 LMC555
PRODUCTION DATA.
参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
IS | 电源电流 | VS = 1.5V
VS = 5V VS = 12V |
50
100 150 |
150
250 400 |
µA | |
VCTRL | 控制电压 | VS = 1.5V
VS = 5V VS = 12V |
0.8
2.9 7.4 |
1.0
3.3 8.0 |
1.2
3.8 8.6 |
V |
VDIS | 放电饱和电压 | VS = 1.5V,IDIS = 1mA
VS = 5V,IDIS = 10mA |
75
150 |
150
300 |
mV | |
VOL | 输出电压(低电平) | VS = 1.5V,IO = 1mA
VS = 5V,IO = 8mA VS = 12V,IO = 50mA |
0.2
0.3 1.0 |
0.4
0.6 2.0 |
V | |
VOH | 输出电压
(高电平) |
VS = 1.5V,IO = −0.25mA
VS = 5V,IO = −2mA VS = 12V,IO = −10mA |
1.0
4.4 10.5 |
1.25
4.7 11.3 |
V | |
VTRIG | 触发电压 | VS = 1.5V
VS = 12V |
0.4
3.7 |
0.5
4.0 |
0.6
4.3 |
V |
ITRIG | 触发电流 | VS = 5V | 10 | pA | ||
VRES | 复位电压 | VS = 1.5V (2)
VS = 12V |
0.4
0.4 |
0.7
0.75 |
1.0
1.1 |
V |
IRES | 复位电流 | VS = 5V | 10 | pA | ||
ITHRESH | 阈值电流 | VS = 5V | 10 | pA | ||
IDIS | 放电漏电流 | VS = 12V | 1.0 | 100 | nA | |
t | 计时精度 | 开关 2、4 闭合
VS = 1.5V VS = 5V VS = 12V |
0.9
1.0 1.0 |
1.1
1.1 1.1 |
1.25
1.20 1.25 |
ms |
Δt/ΔVS | 随电源变化的计时偏移 | VS = 5V ± 1V | 0.3% | V | ||
Δt/ΔT | 随温度变化的计时偏移 | VS = 5V | 75 | ppm/°C | ||
fA | 非稳态频率 | 开关 1、3 闭合,VS = 12V | 4.0 | 4.8 | 5.6 | kHz |
fMAX | 最大频率 | 最大频率测试电路,VS = 5V | 3.0 | MHz | ||
tR,tF | 输出上升和
下降时间 |
最大频率测试电路
VS = 5V,CL = 10pF |
15 | ns | ||
tPD | 触发传播延迟 | VS = 5V,测量从触发
到输出的延迟 |
100 | ns |