ZHCSLU2D December 2021 – October 2025 LM63440-Q1 , LM63460-Q1
PRODUCTION DATA
LM6k-Q1 系列汽车同步降压转换器具有 3V 至 36V 的输入工作电压范围(如 表 9-1 所示),TI 可为一系列应用提供灵活性、可扩展性和经优化的设计尺寸。这些转换器可实现具有高密度、低 EMI 和更高灵活性的直流/直流设计。可用的 EMI 缓解功能包括假随机展频 (PRSS)、集成输入旁路电容器、RBOOT 配置的开关节点速率控制,以及优化封装设计,使对称的 VIN 和 PGND 引脚屏蔽开关节点的小铜面积。所有转换器的最大额定工作结温为 150°C,符合 AEC-Q100 1 级标准,并且支持功能安全。
| 直流/直流转换器 | 额定值 IOUT | 封装 | 特性 | 降低 EMI |
|---|---|---|---|---|
| LM60430-Q1、LM60440-Q1 | 3A,4A | WQFN (13) | 400kHz 固定 fSW、3mm × 2mm 封装 | 屏蔽式开关节点 |
| LM63610-Q1、LM63615-Q1、LM63625-Q1、LM63635-Q1 | 1A、1.5A、2.5A、3.25A | WSON (12)、HTSSOP (16) | RT 可调节 FSW,MODE/SYNC | PRSS |
| LM61430-Q1、LM61435-Q1、LM61440-Q1、LM61460-Q1 | 3A、3.5A、4A、 6A |
VQFN-HR (14) | RT 可调节 FSW,EN/SYNC | PRSS、RBOOT |
| LM62435-Q1、LM62440-Q1 | 3.5A,4A | 2.1MHz 默认 fSW、MODE/SYNC | ||
| LMQ61460-Q1 | 6A | RT 可调节 FSW,EN/SYNC | PRSS、RBOOT、集成电容器 | |
| LMQ62440-Q1 | 4A | 2.1MHz 默认 fSW、MODE/SYNC | ||
| LM62460-Q1、LM61480-Q1、LM61495-Q1 | 6A、8A、10A | VQFN-HR (16) | RT 可调节 FSW,MODE/SYNC | DRSS、RBOOT |
| LM63440-Q1、LM63460-Q1 | 4A,6A | VQFN-FCRLF (22) | RT 可调节 fSW、EN/SYNC、引脚 FMEA | PRSS |
| LM64440-Q1、LM64460-Q1 | 2.1MHz 默认 fSW、MODE/SYNC、引脚 FMEA |
相关开发支持请参阅以下资源: