ZHCSLU2D December 2021 – October 2025 LM63440-Q1 , LM63460-Q1
PRODUCTION DATA
| 器件 | 可订购器件型号 | 输出电压 | 电流 | 展频 | 轻负载模式 | 开关频率 | 测试温度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LM63460-Q1 | LM63460AASQRYFRQ1 | 可调节 | 6A | 开启 | 自动 | 可调节 | 标准 |
| LM63460AFSQRYFRQ1 | 可调节 | 6A | 开启 | FPWM | 可调节 | 标准 | |
| LM64460-Q1 | LM64460APPQRYFRQ1 | 可调节 | 6A | 引脚可选 | 引脚可选 | 2.1MHz | 标准 |
| LM64460APPSRYFRQ1 | 可调节 | 6A | 引脚可选 | 引脚可选 | 2.1MHz | 三温 | |
| LM64460BPPQRYFRQ1 | 3.3V | 6A | 引脚可选 | 引脚可选 | 2.1MHz | 标准 | |
| LM64460CPPQRYFRQ1 | 5V | 6A | 引脚可选 | 引脚可选 | 2.1MHz | 标准 | |
| LM63440-Q1 | LM63440AASQRYFRQ1 | 可调节 | 4A | 开启 | 自动 | 可调节 | 标准 |
| LM63440AFSQRYFRQ1 | 可调节 | 4A | 开启 | FPWM | 可调节 | 标准 | |
| LM64440-Q1 | LM64440APPQRYFRQ1 | 可调节 | 4A | 引脚可选 | 引脚可选 | 2.1MHz | 标准 |
| LM64440BPPQRYFRQ1 | 3.3V | 4A | 引脚可选 | 引脚可选 | 2.1MHz | 标准 | |
| LM64440CPPQRYFRQ1 | 5V | 4A | 引脚可选 | 引脚可选 | 2.1MHz | 标准 |