ZHCSLU2D December 2021 – October 2025 LM63440-Q1 , LM63460-Q1
PRODUCTION DATA
LM634x0-Q1 的稳态输入电压范围为 3V 至 36V,适用于典型 12V 和 24V 汽车电源轨中的降压转换。图 7-1 中的原理图电路展示了实现基于 LM634x0-Q1 且采用单输入电源的降压稳压器所需的所有元件。
启动时所需的最小输入电压为 3.95V。请格外小心,确保转换器 VIN 引脚(VIN1 和 VIN2)上的电压在线路或负载瞬态事件期间不超过 42V 的绝对最大额定电压。如果 VIN 引脚上的电压振铃超过绝对最大额定值,则可能会损坏 IC。