ZHCSLU2D December 2021 – October 2025 LM63440-Q1 , LM63460-Q1
PRODUCTION DATA
使用前馈电容器 CFF 来改善输出电容 ESR 较低的转换器电路的相位裕度和瞬态响应。由于此电容器可以将电路输出端的噪声直接传导至 IC 的 FB 节点,应在 CFF 串联一个 1kΩ 电阻(在 图 8-1 或 图 8-2 中标记为 RFF)。如果输出电容器的 ESR 零值低于 200kHz,则不需要前馈网络元件。
如果输出电压小于 2.5V,电容器 CFF 影响不大,因此可以忽略 CFF。如果输出电压设定点大于 14V,请勿使用 CFF,因为 CFF 会在较高频率下引入过多增益。使用 LM63440-Q1 或 LM63460-Q1 快速入门计算器 查看给定输出电容和前馈电容组合的波德图性能。