ZHCSLU2D December 2021 – October 2025 LM63440-Q1 , LM63460-Q1
PRODUCTION DATA
选择开关频率时需权衡转换效率和整体设计尺寸。较低的开关频率意味着较小的开关损耗,从而提高系统效率并降低转换器中的功耗。不过,较高的开关频率允许使用较小的电感器和电容器,因此得到的设计更加紧凑。
许多汽车应用会严格要求避开 AM 频带。此类应用往往分别在高于和低于 AM 频带的 2.1MHz 或 400kHz 频率下运行。,本应用示例中需将 LM63440-Q1 或 LM63460-Q1 的开关频率设置为默认值 2.1MHz。具体操作是:在 RT 与 GND 之间安装一个 6.04kΩ 电阻器。