ZHCSLU2D December 2021 – October 2025 LM63440-Q1 , LM63460-Q1
PRODUCTION DATA
即使输入与输出电压比要求的导通时间小于具有指定时钟设置的转换器最小导通时间,转换器仍会继续调节输出电压。这通过使用谷值电流控制来实现,如 图 7-16 所示。
在任何时候,补偿电路都决定了电感器的最大峰值电流和谷值电流。如果谷值电流设定值因任何原因被超过,则时钟周期会延长,直到谷值电流降至补偿电路确定的值以下。如果转换器未在电流限制下运行,则最大谷值电流设置为高于峰值电感电流,以防止使用谷值控制,除非仅依靠峰值电流无法保持稳压,从而发生了调节失败。如果输入电压与输出电压比过高,即使电流超过补偿规定的峰值,高侧开关也无法足够快地关闭以调节输出电压。因此,补偿电路可降低峰值电流和谷值电流。在电流降低到足够低的水平后,谷值电感电流将与补偿电路所命令的电流相匹配。在这些条件下,低侧开关保持导通状态,直到电感电流降到所需的谷值电流阈值以下,下一时钟周期被延迟。由于导通时间固定为最小值,因此这种操作类似于使用恒定导通时间 (COT) 控制方案的器件的操作。