ZHCSQC4A June 2022 – November 2022 IWR6243
PRODUCTION DATA
一个外部晶体连接至器件引脚。图 8-4 显示了晶体实现。
图 8-4 晶体实现应该选择图 8-4 中的负载电容器 Cf1 和 Cf2,以满足方程式 1 的要求。公式中的 CL 是晶体制造商指定的负载。用于实现振荡器电路的所有分立式元件应当尽可能靠近关联的振荡器 CLKP 和 CLKM 引脚放置。请注意,Cf1 和 Cf2 包括由于 PCB 布线而产生的寄生电容。

表 8-6 列出了时钟晶体的电气特性。
| 名称 | 说明 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| fP | 并联谐振晶体频率 | 40 | MHz | ||
| CL | 晶体负载电容 | 5 | 8 | 12 | pF |
| ESR | 晶体 ESR | 50 | Ω | ||
| 温度范围 | 预期工作温度范围 | -40 | 125 | °C | |
| 频率容差 | 晶体频率容差(1)(2) | -200 | 200 | ppm | |
| 驱动电平 | 50 | 200 | µW |
如果将外部时钟用作时钟资源,则信号仅馈送到 CLKP 引脚;CLKM 接地。当由外部提供 40MHz 时钟时,相位噪声要求非常重要。表 8-7 列出了外部时钟信号的电气特性。
| 参数 | 规格 | 单位 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小值 | 典型值 | 最大值 | |||
| 输入时钟: 外部交流耦合正弦波或直流耦合方波 相位噪声,以 40MHz 为基准 | 频率 | 40 | MHz | ||
| 交流振幅 | 700 | 1200 | mV (pp) | ||
| 直流 trise/fall | 10 | ns | |||
| 1kHz 时的相位噪声 | -132 | dBc/Hz | |||
| 10kHz 时的相位噪声 | -143 | dBc/Hz | |||
| 100kHz 时的相位噪声 | -152 | dBc/Hz | |||
| 1MHz 时的相位噪声 | -153 | dBc/Hz | |||
| 占空比 | 35 | 65 | % | ||
| 频率容差 | -50 | 50 | ppm | ||
| 级联模式下辅助器件的输入时钟要求(假设用级联方式从主器件提供 20Ghz 时钟) | 10kHz 时的相位噪声 | -127 | dBc/Hz | ||
| 100kHz 时的相位噪声 | -137 | dBc/Hz | |||
| 1MHz 时的相位噪声 | -147 | dBc/Hz | |||
| 周期抖动,40Mhz 时 | 1.75 | ps rms | |||
| 杂散电平(所有杂散的总和) | -52 | dBc | |||