ZHCSQC4A June 2022 – November 2022 IWR6243
PRODUCTION DATA
| 参数(2) | 电源名称 | 说明 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 电流消耗 | VDDIN、VIN_SRAM、VNWA | 由 1.2V 电源轨驱动的所有节点消耗的总电流 |
850 | mA | ||
| VIN_13RF1、VIN_13RF2 | 当使用 3 个发射器时,由 1.3V(或 LDO 旁路模式下的 1V)轨道驱动的所有节点消耗的总电流 (1) |
2500 | ||||
| VIOIN_18、VIN_18CLK、VIOIN_18DIFF、VIN_18BB、VIN_18VCO | 由 1.8V 电源轨驱动的所有节点消耗的总电流 |
850 | ||||
| VIOIN | 由 3.3V 电源轨驱动的所有节点消耗的总电流(3) |
50 |
| 参数 | 条件 | 说明 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 单芯片模式下的平均功耗。 | 1.0V 内部 LDO 旁路模式 | 1TX、4RX | 该帧被设置为 50% 占空比。在 600Mbps 的速率下启用 4 通道 CSI 接口,用于 ADC 数据传输 | 1.41 | W | ||
| 2TX、4RX | 1.52 | ||||||
| 3TX、4RX | 1.65 | ||||||
| 主传感器级联模式下的平均功耗。 | 1.0V 内部 LDO 旁路模式 | 3TX、4RX | 该帧被设置为 50% 占空比。在 600Mbps 的速率下启用 4 通道 CSI 接口,用于 ADC 数据传输 | 1.71 | W | ||
| 辅助传感器级联模式下的平均功耗。 | 1.0V 内部 LDO 旁路模式 | 3TX、4RX | 该帧被设置为 50% 占空比。在 600Mbps 的速率下启用 4 通道 CSI 接口,用于 ADC 数据传输 | 1.62 | W | ||