ZHCSQC4A June   2022  – November 2022 IWR6243

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 功能方框图
  6. 5 修订历史记录
  7. 6 器件比较
    1. 6.1 相关产品
  8. 7 端子配置和功能
    1. 7.1 引脚图
    2. 7.2 信号说明
  9. 8 规格
    1. 8.1 绝对最大额定值
    2. 8.2 ESD 等级
    3. 8.3 上电小时数 (POH)
    4. 8.4 建议运行条件
    5. 8.5 电源规格
    6. 8.6 功耗摘要
    7. 8.7 射频规格
    8. 8.8 FCBGA 封装的热阻特性 [ABL0161]
    9. 8.9 时序和开关特性
      1. 8.9.1 电源时序和复位时序
      2. 8.9.2 同步帧触发
      3. 8.9.3 输入时钟和振荡器
        1. 8.9.3.1 时钟规格
      4. 8.9.4 多缓冲/标准串行外设接口 (MibSPI)
        1. 8.9.4.1 外设说明
          1. 8.9.4.1.1 SPI 时序条件
          2. 8.9.4.1.2 SPI 外设模式开关参数(SPICLK = 输入、SPISIMO = 输入和 SPISOMI = 输出)
          3. 8.9.4.1.3 SPI 外设模式时序要求(SPICLK = 输入、SPISIMO = 输入和 SPISOMI = 输出)
        2. 8.9.4.2 典型接口协议图(外设模式)
      5. 8.9.5 内部集成电路接口 (I2C)
        1. 8.9.5.1 I2C 时序要求
      6. 8.9.6 LVDS 接口配置
        1. 8.9.6.1 LVDS 接口时序
      7. 8.9.7 通用输入/输出
        1. 8.9.7.1 输出时序的开关特性与负载电容 (CL) 间的关系
      8. 8.9.8 摄像头串行接口 (CSI2)
        1. 8.9.8.1 CSI2 开关特性
  10. 9 详细说明
    1. 9.1 概述
    2. 9.2 功能方框图
    3. 9.3 子系统
      1. 9.3.1 射频 (RF) 和模拟子系统
        1. 9.3.1.1 时钟子系统
        2. 9.3.1.2 发送子系统
        3. 9.3.1.3 接收子系统
      2. 9.3.2 主机接口
    4. 9.4 其他子系统
      1. 9.4.1 CSI2 接口上的 ADC 数据格式
      2. 9.4.2 用于用户应用的 ADC 通道(服务)
        1. 9.4.2.1 GPADC 参数
  11. 10监测和诊断机制
  12. 11应用、实施和布局
    1. 11.1 应用信息
    2. 11.2 适用于工业应用的雷达传感器
    3. 11.3 使用级联配置的成像雷达
  13. 12器件和文档支持
    1. 12.1 器件命名规则
    2. 12.2 文档支持
    3. 12.3 支持资源
    4. 12.4 商标
    5. 12.5 静电放电警告
    6. 12.6 出口管制提示
    7. 12.7 术语表
  14. 13机械、封装和可订购信息
    1. 13.1 封装信息
    2.     封装选项附录
    3. 13.2 卷带包装信息
    4.     托盘信息
    5.     机械数据

封装选项

请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。

机械数据 (封装 | 引脚)
  • ABL|161
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

射频规格

在建议运行条件下且已启用运行时校准(除非另有说明)
参数 最小值 典型值 最大值 单位
接收器 噪声系数   10   dB
1dB 压缩点(带外)(1)   -12   dBm
48db 增益设置下的转换增益   47   dB
增益范围 18 dB
增益阶跃大小   2   dB
中频带宽(2)     20 MHz
ADC 采样速率
(实数/PseudoReal/复数 2x)
    45 Msps
ADC 采样速率
(复数 1x)
    22.5 Msps
ADC 分辨率 12 位
空闲通道杂散 -95 dBFS
发送器 输出功率 11.7 dBm
移相器精度 -11.25 +16.875 °
电源退避范围 26 dB
时钟子系统 频率范围 57 64 GHz
斜坡速率 250 MHz/µs
1MHz 偏移时的相位噪声 -93 dBc/Hz
20GHz 同步输出信号(FM_CW_CLKOUT 和 FM_CW_SYNCOUT) 频率范围 19 21.33 GHz
引脚上的输出功率 7.5 dBm
回波损耗 -8 dB

阻抗

50

Ω
20GHz 同步输入信号 (FM_CW_SYNCIN) 频率范围 19 21.33 GHz
引脚上的输入电源 -3 3(3) dBm
回波损耗 -8 dB
阻抗 50 Ω
1dB 压缩点(带外)是通过以低于最低 HPF 截止频率 (10kHz) 馈送连续波音调来测量的。
模拟 IF 级包括高通滤波,具有两个可独立配置的一阶高通转角频率。可用的 HPF 角集总结如下:
可用 HPF 转角频率 (kHz)
HPF1HPF2
175,235,350,700350、700、1400、2800
数字基带链执行的滤波旨在提供:
  • 通带纹波/压降小于 ±0.5dB,并且
  • 在任何可能混叠回通带的频率下,抗混叠衰减都优于 60dB。
该器件在温度低于 70°C TJ 时可以承受高达 6dBm 的功率。

图 8-1 展示了与编程的接收器增益相关的噪声系数和带内 P1dB 参数的变化。

IWR6243 噪声系数、带内 P1dB 与接收器增益间的关系图 8-1 噪声系数、带内 P1dB 与接收器增益间的关系