ZHCSQ53D November 2021 – April 2025 ISOUSB211
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DP-28 封装 | ||||||
| IS | 安全输入、输出或电源电流 | RθJA = 44.2°C/W,VI = 5.5V,TJ = 150°C,TA = 25°C | 514 | mA | ||
| RθJA = 44.2°C/W,VI = 3.6V,TJ = 150°C,TA = 25°C | 785 | mA | ||||
| RθJA = 44.2°C/W,VI = 1.94V,TJ = 150°C,TA = 25°C | 1457 | mA | ||||
| PS | 安全输入、输出或总功率 | RθJA = 44.2°C/W,TJ = 150°C,TA = 25°C | 2828 | mW | ||
| TS | 最高安全温度 | 150 | °C | |||