ZHCSQ53D November   2021  – April 2025 ISOUSB211

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1  绝对最大额定值
    2. 5.2  ESD 等级
    3. 5.3  建议运行条件
    4. 5.4  热性能信息
    5. 5.5  功率等级
    6. 5.6  绝缘规格
    7. 5.7  安全相关认证
    8. 5.8  安全限值
    9. 5.9  电气特性
    10. 5.10 开关特性
    11. 5.11 绝缘特性曲线
    12. 5.12 典型特性
  7. 6 参数测量信息
    1. 6.1 测试电路
  8. 7 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1  电源选项
      2. 7.3.2  上电
      3. 7.3.3  对称操作、双角色端口和角色交换
      4. 7.3.4  连接和速度检测
      5. 7.3.5  断开检测
      6. 7.3.6  复位
      7. 7.3.7  LS/FS 消息流量
      8. 7.3.8  HS 消息流量
      9. 7.3.9  均衡和预加重
      10. 7.3.10 L2 电源管理状态(暂停)和恢复
      11. 7.3.11 L1 电源管理状态(睡眠)和恢复
      12. 7.3.12 HS 测试模式支持
      13. 7.3.13 CDP 广播
    4. 7.4 器件功能模式
  9. 8 应用和实现
    1. 8.1 典型应用
      1. 8.1.1 隔离式主机或集线器
      2. 8.1.2 隔离式外设 - 自供电
      3. 8.1.3 隔离式外设 - 总线供电
      4. 8.1.4 应用曲线
        1. 8.1.4.1 绝缘寿命
      5. 8.1.5 符合 USB 2.0 HS 眼图规范
    2. 8.2 散热注意事项
      1. 8.2.1 VBUS/V3P3V 电源
      2. 8.2.2 VCCx/V1P8Vx 电源
      3. 8.2.3 示例配置 1
      4. 8.2.4 示例配置 2
      5. 8.2.5 示例配置 3
    3. 8.3 电源相关建议
    4. 8.4 布局
      1. 8.4.1 布局指南
        1. 8.4.1.1 布局示例
        2. 8.4.1.2 PCB 材料
  10. 9 器件和文档支持
    1. 9.1 文档支持
      1. 9.1.1 相关文档
    2. 9.2 接收文档更新通知
    3. 9.3 支持资源
    4. 9.4 商标
    5. 9.5 静电放电警告
    6. 9.6 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息
    1. 11.1 卷带包装信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
  • DP|28
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

电源选项

ISOUSB211 可以通过在 VBUSx 引脚上连接一个 4.25V 至 5.5V 电源来供电,这时内部 LDO 会生成 V3P3Vx 电压。此选项适用于 USB 连接器一侧,该侧提供 5V VBUS 电源。或者,VBUSx 和 V3P3Vx 引脚可以短接在一起,并且可以在这两个引脚上连接一个外部 3.3V 电源。第二个选项适用于微控制器一侧,该侧可能不会持续提供 5V 电源。

ISOUSB211 还需要 1.8V 电源才能运行。VCCx 引脚上可以连接 2.4V 至 5.5V 电源,这时内部 LDO 会生成 V1P8Vx 电源。在更简单的实现中,VCCX 可以连接到连接器一侧的 USB VBUS,以及微控制器一侧的 3.3V 本地电源。在该实现中,ISOUSB 的内部 LDO 上存在功率损耗,这限制了 ISOUSB211 支持的最高环境温度。

要降低 ISOUSB211 的内部功率损耗,可将 1.8V 外部电源连接到短接在一起的 VCCX 和 V1P8Vx 引脚上,这时会绕过 ISOUSB211 的内部 1.8V LDO。在该实现中,部分功率损耗会转移到外部 1.8V 电源上,ISOUSB211 实现了整体更高的环境温度运行。如果 1.8V 外部电源是 LDO,则会降低 ISOUSB211 的内部功率损耗,但总体而言,不会降低系统的电流消耗或功率损耗。或者,如果 1.8V 外部电源是直流/直流(降压)转换器,则可以降低系统功耗和 ISOUSB211 功率损耗。

第三种选项是在 VCCx 引脚与 VBUS 和 3.3V 本地电源之间连接外部电阻器。由于 VCCx 引脚可以在低至 2.4V 的电压下工作,因此可以连接这些电阻器。这些电阻器会降低电压并耗散功率,并且可用于与外部 1.8V LDO 类似的用途,即降低 ISOUSB211 的内部功率耗散并支持在更高的环境温度下运行。

有关如何根据系统所需的最高环境温度优化 ISOUSB211内部功率损耗的更多详细信息,以及有关外部电阻器、LDO 和降压转换器的建议,请参阅散热注意事项部分。