ZHCSQ53D November 2021 – April 2025 ISOUSB211
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 电源特性 | ||||||
| IVBUSx 或 IV3P3Vx | VBUS 或 V3P3V 电流消耗 - 高速 (HS) 模式 | 接收侧 HS 有效(240MHz 信号速率)、EQxx = 00、RL = 45Ω 接地(D+ 和 D- 上) | 11.0 | 13.5 | mA | |
| 发送侧 HS 有效(240MHz 信号速率)、EQxx = 00、RL= 45Ω 接地(D+ 和 D- 上) | 10.5 | 13.5 | mA | |||
| HS 空闲状态、EQxx = 00、RL= 45Ω 接地(D+ 和 D- 上) | 10.5 | 13.5 | mA | |||
| IVBUSx 或 IV3P3Vx | VBUS 或 V3P3V 电流消耗 - 全速 (FS) 和低速 (LS) 模式 | 接收侧 FS 有效(6MHz 信号速率),图 7-9,CL= 50pF | 12 | 15.3 | mA | |
| 发送侧 FS 有效(6MHz 信号速率),图 7-9,CL= 50pF | 9.5 | 13 | mA | |||
| 接收侧 LS 有效(750kHz 信号速率),图 7-10,CL= 450pF | 11 | 13.5 | mA | |||
| 发送侧 LS 有效(750kHz 信号速率),图 7-10,CL= 450pF | 9.5 | 13 | mA | |||
| FS/LS 空闲状态(US 侧或 DS 侧) | 7.4 | 11 | mA | |||
| IVBUSx 或 IV3P3Vx | VBUS 或 V3P3V 电流消耗 - L1 睡眠模式 | 上行侧 | 7.5 | 9.8 | mA | |
| 下行侧 | 7.3 | 9.5 | mA | |||
| IVBUSx 或 IV3P3Vx | VBUS 或 V3P3V 电流消耗 - L2 暂停模式 | 上行侧 | 1.07 | 1.55 | mA | |
| 下行侧 | 5.6 | 7.5 | mA | |||
| IVBUSx 或 IV3P3Vx | VBUS 或 V3P3V 电流消耗 - 未连接 | 上行侧 | 6.2 | 8.5 | mA | |
| 下行侧 | 6.2 | 8.9 | mA | |||
| IVCCx 或 IV1P8Vx | IVCCx 或 IV1P8Vx 电流消耗 - 高速 (HS) 模式 | 接收侧 HS 有效(240MHz 信号速率)、EQxx = 00、RL = 45Ω 接地(D+ 和 D- 上) | 80 | 96 | mA | |
| 发送侧 HS 有效(240MHz 信号速率)、EQxx = 00、RL = 45Ω 接地(D+ 和 D- 上) | 85 | 96 | mA | |||
| HS 空闲状态、EQxx = 00、RL = 45Ω 接地(D+ 和 D- 上)。 | 77 | 90 | mA | |||
| IVCCx 或 IV1P8Vx | IVCCx 或 IV1P8Vx 电流消耗 - 全速 (FS) 和低速 (LS) 模式 | 接收侧 FS 有效(6MHz 信号速率),图 7-9,CL= 50pF | 0.4 | 0.55 | mA | |
| 发送侧 FS 有效(6MHz 信号速率),图 7-9,CL= 50pF | 0.4 | 0.55 | mA | |||
| 接收侧 LS 有效(750kHz 信号速率),图 7-10,CL= 450pF | 0.4 | 0.55 | mA | |||
| 发送侧 LS 有效(750kHz 信号速率),图 7-10,CL= 450pF | 0.4 | 0.55 | mA | |||
| FS/LS 空闲状态 | 0.4 | 0.55 | mA | |||
| IVCCx 或 IV1P8Vx | IVCCx 或 IV1P8Vx 电流消耗 - L1 睡眠模式 | 上行侧 | 0.4 | 0.55 | mA | |
| 下行侧 | 0.4 | 0.55 | mA | |||
| IVCCx 或 IV1P8Vx | IVCCx 或 IV1P8Vx 电流消耗 - L2 暂停模式 | 上行侧 | 0.4 | 0.55 | mA | |
| 下行侧 | 0.4 | 0.55 | mA | |||
| IVCCx 或 IV1P8Vx | IVCCx 或 IV1P8Vx 电流消耗 - 未连接 | 上行侧 | 0.4 | 0.55 | mA | |
| 下行侧 | 0.4 | 0.55 | mA | |||
| UV+(VBUSx) (1) | 电源电压升高时的欠压阈值,VBUS | 4.0 | V | |||
| UV-(VBUSx) (1) | 电源电压下降时的欠压阈值,VBUS | 3.6 | V | |||
| UVHYS(VBUSx)(1) | 欠压阈值迟滞,VBUS | 0.08 | V | |||
| UV+(V3P3Vx) | 电源电压升高时的欠压阈值,V3P3V | 2.95 | V | |||
| UV-(V3P3Vx) | 电源电压下降时的欠压阈值,V3P3V | 1.95 | V | |||
| UVHYS(V3P3Vx) | 欠压阈值迟滞,V3P3V | 0.11 | V | |||
| UV+(VCCx) (2) | 电源电压升高时的欠压阈值,VCC | 2.35 | V | |||
| UV-(VCCx) (2) | 电源电压下降时的欠压阈值,VCC | 2 | V | |||
| UVHYS(VCCx)(2) | 欠压阈值迟滞,VCC | 0.07 | V | |||
| UV+(V1P8Vx) | 电源电压升高时的欠压阈值,V1P8V | 1.66 | V | |||
| UV-(V1P8Vx) | 电源电压下降时的欠压阈值,V1P8V | 1.25 | V | |||
| UVHYS(V1P8Vx) | 欠压阈值迟滞,V1P8V | 0.05 | V | |||
| 数字输入 | ||||||
| VIH | 高电平输入电压 | 0.7 x V3PV3x | V | |||
| VIL | 低电平输入电压 | 0.3 x V3PV3x | V | |||
| VIHYS | 输入转换阈值迟滞 | 0.3 | V | |||
| IIH | 高电平输入电流 | 1 | µA | |||
| IIL | 低电平输入电流 | 10 | µA | |||
| 数字输出(V1OK、V2OK) | ||||||
| VOH | 高电平输出电压 | IO = -3mA(对于 3.0V ≤ V3P3Vx ≤ 3.6V) | V3P3Vx - 0.2 | V | ||
| VOL | 低电平输出电压 | IO = 3mA(对于 3.0V ≤ V3P3Vx ≤ 3.6V) | 0.2 | V | ||
| UDx、DDx、输入电容和端接 | ||||||
| ZINP_xDx | 接地阻抗,无上拉/下拉 | Vin=3.6V,V3P3Vx=3.0V,TJ < 125℃,USB 2.0 规范第 7.1.6 节 | 300 | kΩ | ||
| CIO_xDx | 接地电容 | 在 240MHz 且驱动器为高阻态时使用 VNA 测得 | 10 | pF | ||
| RPUI | 上行端口上的总线上拉电阻(空闲) | USB 2.0 规范第 7.1.5 节 | 0.9 | 1.1 | 1.575 | kΩ |
| RPUR | 上行端口上的总线上拉电阻(接收) | USB 2.0 规范第 7.1.5 节 | 1.5 | 2.2 | 3 | kΩ |
| RPD | 下行端口上的总线下拉电阻 | USB 2.0 规范第 7.1.5 节 | 14.25 | 19 | 24.8 | kΩ |
| VTERM | 上行端口上拉电阻的端接电压 (RPU) | USB 2.0 规范第 7.1.5 节,在断开外部负载且上行端口上启用上拉电阻的情况下在 D+ 或 D- 上测得。 | 3 | 3.6 | V | |
| VHSTERM | 高速端接电压 | USB 2.0 规范第 7.1.6.2 节,高速空闲状态下的输出电压 | -10 | 10 | mV | |
| ZHSTERM | 驱动器输出电阻(也用作高速端接) | (VOH= 0mV 到 600mV)USB 2.0 规范第 7.1.1.1 节和图 7-5 | 40.5 | 45 | 49.5 | Ω |
| UDX、DDx、输入电平 LS/FS | ||||||
| VIH | 高电平(驱动) | USB 2.0 规范第 7.1.4 节(在连接器处测量) | 2 | V | ||
| VIHZ | 高电平(悬空) | USB 2.0 规范第 7.1.4 节(下行端口下拉电阻器和上行端口上拉电阻器启用)。 | 2.7 | 3.6 | V | |
| VIL | 低 | USB 2.0 规范第 7.1.4 节 | 0.8 | V | ||
| VDI | 差分输入灵敏度 | |(xD+)-(xD-)|;USB 2.0 规范图 7-19;(在连接器处测量) | 0.2 | V | ||
| VCM | 共模范围 | 包括 VDI 范围;USB 2.0 规范图 7-19;(在连接器处测量) | 0.8 | 2.5 | V | |
| UDX、DDx、输出电平 LS/FS | ||||||
| VOL | 低 | USB 2.0 规范第 7.1.1 节,在 RL 为 0.9kΩ 且连接到 3.6V 条件下测得 | 0 | 0.3 | V | |
| VOH | 高电平(驱动) | USB 2.0 规范第 7.1.1 节,在 RL 为 14.25kΩ 且接地条件下测得 | 2.8 | 3.6 | V | |
| VOSE1 | SE1 | USB 2.0 规范第 7.1.1 节 | 0.8 | V | ||
| ZFSTERM | 驱动器串联输出电阻 | USB 2.0 规范第 7.1.1 节和图 7-4,在 VOL 或 VOH 期间测得 | 28 | 44 | Ω | |
| VCRS | 输出信号交叉电压 | USB 2.0 规范第 7.1.1 节的图 7-8、7-9 和 7-10;不包括从空闲状态的第一次转换 | 1.3 | 2 | V | |
| UDX、DDx、输入电平 HS | ||||||
| VHSSQ | 高速静噪/无静噪检测阈值 | USB 2.0 规范第 7.1.7.2 节,在 240MHz 且振幅增大、VCM = -50mV 至 500mV 条件下测得 | 100 | 116 | 150 | mV |
| VHSDSC | 高速断开检测阈值 HSDC 典型值 | USB 2.0 规范第 7.1.7.2 节,在 VCM = -50mV 至 500mV 下测得 | 525 | 575 | 625 | mV |
| VCHIRP_TH | 线性调频脉冲检测阈值 | 线性调频脉冲检测阈值,在 VCM = -50mV 至 500mV 下测得 | 70 | 215 | 365 | mV |
| VHSRX | 高速差分输入信号电平数据灵敏度 | 240MHz 时的峰峰值 | 100 | mV | ||
| VHSCM | 高速数据信号共模电压范围 | USB 2.0 规范第 7.1.4.2 节 | -50 | 200 | 500 | mV |
| UDx、DDx、输出电平 HS | ||||||
| VHSOH | 高速数据信号高电平 | USB 2.0 规范第 7.1.7.2 节,EQxx = 00,测试负载:D+ 和 D- 上的 45Ω 接地电阻 | 360 | 400 | 440 | mV |
| VHSOL | 高速数据信号低电平 | USB 2.0 规范第 7.1.7.2 节,EQxx = 00,测试负载:D+ 和 D- 上的 45Ω 接地电阻 | -10 | 10 | mV | |
| VHSOI | 高速数据信号空闲、驱动器关闭且端接打开(测量的单端) | USB 2.0 规范第 7.1.7.2 节,EQxx = 00,测试负载:D+ 和 D- 上的 45Ω 接地电阻 | -10 | 10 | mV | |
| VCHIRPJ | 线性调频脉冲 J 电平(差分电压) | USB 2.0 规范第 7.1.7.2 节,EQxx = 00,测试负载:D+ 和 D- 上的 45Ω 接地电阻,D+ 上存在 2.2kΩ 上拉电阻并连接到 3.3V | 700 | 850 | 1100 | mV |
| VCHIRPK | 线性调频脉冲 K 电平(差分电压) | USB 2.0 规范第 7.1.7.2 节,EQxx = 00,测试负载:D+ 和 D- 上的 45Ω 接地电阻,D+ 上存在 2.2kΩ 上拉电阻并连接到 3.3V | -900 | -750 | -500 | mV |
| U2_TXCM | 高速 TX 直流共模 | 测试负载:D+ 和 D- 上的 45Ω 接地电阻 | -50 | 200 | 500 | mV |
| 均衡和预加重 | ||||||
| EQHS | 高速 RX 均衡 | EQ1=低电平,EQ0=低电平,240MHz | -0.24 | 0.46 | 0.75 | dB |
| EQHS | 高速 RX 均衡 | EQ1=低电平,EQ0=悬空,240MHz | 0.27 | 0.98 | 1.5 | dB |
| EQHS | 高速 RX 均衡 | EQ1=低电平,EQ0=高电平,240MHz | 0.70 | 1.50 | 2.2 | dB |
| EQHS | 高速 RX 均衡 | EQ1=悬空,EQ0=低电平,240MHz | 1.04 | 2.00 | 2.81 | dB |
| EQHS | 高速 RX 均衡 | EQ1=悬空,EQ0=悬空,240MHz | 1.45 | 2.68 | 3.8 | dB |
| EQHS | 高速 RX 均衡 | EQ1=悬空,EQ0=高电平,240MHz | 1.73 | 3.09 | 4.4 | dB |
| EQHS | 高速 RX 均衡 | EQ1=高电平,EQ0=低电平,240MHz | 2.00 | 3.46 | 4.7 | dB |
| EQHS | 高速 RX 均衡 | EQ1=高电平,EQ0=悬空,240MHz | 2.25 | 3.80 | 5.1 | dB |
| EQHS | 高速 RX 均衡 | EQ1=高电平,EQ0=高电平,240MHz | 2.25 | 3.80 | 5.1 | dB |
| PEHS | 高速 TX 预加重 | EQ1=低电平,EQ0=低电平,240MHz | 0.25 | 0.48 | 0.75 | dB |
| PEHS | 高速 TX 预加重 | EQ1=低电平,EQ0=悬空,240MHz | 0.62 | 0.9 | 1.2 | dB |
| PEHS | 高速 TX 预加重 | EQ1=低电平,EQ0=高电平,240MHz | 0.89 | 1.36 | 1.5 | dB |
| PEHS | 高速 TX 预加重 | EQ1=悬空,EQ0=低电平,240MHz | 1.4 | 1.7 | 2.0 | dB |
| PEHS | 高速 TX 预加重 | EQ1=悬空,EQ0=悬空,240MHz | 1.7 | 2.1 | 2.5 | dB |
| PEHS | 高速 TX 预加重 | EQ1=悬空,EQ0=高电平,240MHz | 2.1 | 2.5 | 2.9 | dB |
| PEHS | 高速 TX 预加重 | EQ1=高电平,EQ0=低电平,240MHz | 2.7 | 3.2 | 3.7 | dB |
| PEHS | 高速 TX 预加重 | EQ1=高电平,EQ0=悬空,240MHz | 3.4 | 4.0 | 4.6 | dB |
| PEHS | 高速 TX 预加重 | EQ1=高电平,EQ0=高电平,240MHz | 3.4 | 4.0 | 4.6 | dB |
| CDP | ||||||
| VDM_SRC | VDM_SRC 电压 | 负载电流范围为 0 至 250uA | 0.5 | 0.7 | V | |
| IDP_SINK | IDP_SINK (D+) | D+ 电压 = 0V 至 0.7V | 25 | 175 | μA | |
| VDAT_REF+ | VDAT_REF 比较器上升阈值 | 300 | 400 | mV | ||
| VDAT_REF- | VDAT_REF 比较器下降阈值 | 275 | 385 | mV | ||
| 热关断 | ||||||
| TSD+ | 热关断开启温度 | 160 | 170 | 180 | °C | |
| TSD- | 热关断关闭温度 | 150 | 160 | 170 | °C | |
| TSDHYS | 热关断迟滞 | 10 | °C | |||