ZHCSVZ1B April 2024 – January 2025 ISO7741TA-Q1 , ISO7741TB-Q1 , ISO7742TA-Q1 , ISO7742TB-Q1
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 电源电流 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISO7741TA-Q1 | |||||||
| 电源电流 - 直流信号 | VI = VCCI(ISO7741T)(1) VI = 0V(ISO7741FT) |
ICC1 | 2.7 | 3.7 | mA | ||
| ICC2 | 2.3 | 3.7 | |||||
| VI =0VI(ISO7741T)(1) VI = VCCI(ISO7741FT) |
ICC1 | 6 | 7.3 | ||||
| ICC2 | 3.6 | 5.1 | |||||
| 电源电流 - 交流信号 | 所有通道均通过方波时钟输入实现开关;CL = 15pF | 1Mbps | ICC1 | 4.4 | 5.6 | ||
| ICC2 | 3 | 4.5 | |||||
| 10Mbps | ICC1 | 4.7 | 6.1 | ||||
| ICC2 | 3.9 | 5.5 | |||||
| 100Mbps | ICC1 | 8 | 9.7 | ||||
| ICC2 | 12.1 | 14.7 | |||||
| ISO7741TB-Q1 | |||||||
| 电源电流 - 直流信号 | VI = VCCI(ISO7741T)(1) VI = 0V(ISO7741FT) |
ICC1 | 3 | 4.2 | mA | ||
| ICC2 | 2.3 | 3.7 | |||||
| VI =0VI(ISO7741T)(1) VI = VCCI(ISO7741FT) |
ICC1 | 6.3 | 7.8 | ||||
| ICC2 | 3.6 | 5.1 | |||||
| 电源电流 - 交流信号 | 所有通道均通过方波时钟输入实现开关;CL = 15pF | 1Mbps | ICC1 | 4.7 | 6 | ||
| ICC2 | 3 | 4.5 | |||||
| 10Mbps | ICC1 | 5 | 6.5 | ||||
| ICC2 | 3.9 | 5.5 | |||||
| 100Mbps | ICC1 | 8.3 | 10.1 | ||||
| ICC2 | 12.1 | 14.7 | |||||
| ISO7742TA-Q1 | |||||||
| 电源电流 - 直流信号 | VI = VCCI(ISO7742T)(1) VI = 0V(ISO7742FT) |
ICC1 | 3.1 | 4.3 | mA | ||
| ICC2 | 2.3 | 3.4 | |||||
| VI =0VI(ISO7742T)(1) VI = VCCI(ISO7742FT) |
ICC1 | 5.3 | 6.9 | ||||
| ICC2 | 4.6 | 5.9 | |||||
| 电源电流 - 交流信号 | 所有通道均通过方波时钟输入实现开关;CL = 15pF | 1Mbps | ICC1 | 4.3 | 5.7 | ||
| ICC2 | 3.5 | 4.7 | |||||
| 10Mbps | ICC1 | 4.8 | 6.4 | ||||
| ICC2 | 4.1 | 5.4 | |||||
| 100Mbps | ICC1 | 10.6 | 13 | ||||
| ICC2 | 9.9 | 12 | |||||
| ISO7742TB-Q1 | |||||||
| 电源电流 - 直流信号 | VI = VCCI(ISO7742T)(1) VI = 0V(ISO7742FT) |
ICC1 | 3.4 | 4.8 | mA | ||
| ICC2 | 2.3 | 3.4 | |||||
| VI =0VI(ISO7742T)(1) VI = VCCI(ISO7742FT) |
ICC1 | 5.6 | 7.3 | ||||
| ICC2 | 4.6 | 5.9 | |||||
| 电源电流 - 交流信号 | 所有通道均通过方波时钟输入实现开关;CL = 15pF | 1Mbps | ICC1 | 4.5 | 6.1 | ||
| ICC2 | 3.5 | 4.7 | |||||
| 10Mbps | ICC1 | 5.1 | 6.8 | ||||
| ICC2 | 4.1 | 5.4 | |||||
| 100Mbps | ICC1 | 10.9 | 13.4 | ||||
| ICC2 | 9.9 | 12 | |||||