ZHCSVZ1B April 2024 – January 2025 ISO7741TA-Q1 , ISO7741TB-Q1 , ISO7742TA-Q1 , ISO7742TB-Q1
PRODUCTION DATA
| 名称 | 引脚 | 类型(1) | 说明 | |
|---|---|---|---|---|
| ISO7741Tx/ISO7741FTx | ISO7742Tx/ISO7742FTx | |||
| D1 | 1 | 1 | O | 第一个功率 MOSFET 的开漏输出。通常连接中心抽头变压器的外部端子。由于大电流流经这些引脚,因此必须保持引线外部短路。 |
| D2 | 2 | 2 | O | 第二个功率 MOSFET 的开漏输出。通常连接中心抽头变压器的外部端子。由于大电流流经这些引脚,因此必须保持引线外部短路。 |
| GND1 | 3 | 3 | — | VCC1 的接地连接 |
| GND2 | 9 | 9 | — | VCC2 的接地连接 |
| 15 | 15 | |||
| INA | 5 | 5 | I | 输入,通道 A |
| INB | 6 | 6 | I | 输入,通道 B |
| INC | 7 | 11 | I | 输入,通道 C |
| IND | 10 | 10 | I | 输入,通道 D |
| NC | 14 | 14 | — | 未连接 |
| OUTA | 13 | 13 | O | 输出,通道 A |
| OUTB | 12 | 12 | O | 输出,通道 B |
| OUTC | 11 | 7 | O | 输出,通道 C |
| OUTD | 8 | 8 | O | 输出,通道 D |
| VCC1 | 4 | 4 | — | 电源,侧 1 |
| VCC2 | 16 | 16 | — | 电源,侧 2 |