ZHCSVZ1B April   2024  – January 2025 ISO7741TA-Q1 , ISO7741TB-Q1 , ISO7742TA-Q1 , ISO7742TB-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特性
  3. 应用
  4. 说明
  5. 引脚配置和功能
    1.     引脚功能
  6. 规格
    1. 5.1  绝对最大额定值
    2. 5.2  ESD 等级
    3. 5.3  建议运行条件
    4. 5.4  热性能信息
    5. 5.5  功率等级
    6. 5.6  绝缘规格
    7. 5.7  安全相关认证
    8. 5.8  安全限值
    9. 5.9  变压器电气特性
    10. 5.10 电气特性 - 5V 电源
    11. 5.11 电源电流特性 - 5V 电源
    12. 5.12 电气特性 - 3.3V 电源
    13. 5.13 电源电流特性 - 3.3V 电源
    14. 5.14 电气特性 - 2.5V 电源 
    15. 5.15 电源电流特性 - 2.5V 电源
    16. 5.16 开关特性 - 5V 电源
    17. 5.17 开关特性 - 3.3V 电源
    18. 5.18 开关特性 - 2.5V 电源
    19. 5.19 绝缘特性曲线
    20. 5.20 典型特性
  7. 参数测量信息
  8. 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1 电磁兼容性 (EMC) 注意事项
      2. 7.3.2 推挽式转换器
      3. 7.3.3 磁芯磁化
    4. 7.4 器件功能模式
      1. 7.4.1 器件 I/O 原理图
      2. 7.4.2 启动模式
      3. 7.4.3 运行模式
      4. 7.4.4 扩频时钟
  9. 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 设计要求
      2. 8.2.2 详细设计过程
        1. 8.2.2.1 驱动能力
        2. 8.2.2.2 LDO 选择
        3. 8.2.2.3 二极管选型
        4. 8.2.2.4 电容器选型
        5. 8.2.2.5 变压器选择
          1. 8.2.2.5.1 V-t 积计算
          2. 8.2.2.5.2 匝数比估算
          3. 8.2.2.5.3 推荐的变压器
      3. 8.2.3 应用曲线
        1. 8.2.3.1 绝缘寿命
      4. 8.2.4 系统示例
        1. 8.2.4.1 更高的输出电压设计
    3. 8.3 电源相关建议
    4. 8.4 布局
      1. 8.4.1 布局指南
        1. 8.4.1.1 PCB 材料
      2. 8.4.2 布局示例
  10. 器件和文档支持
    1. 9.1 文档支持
      1. 9.1.1 相关文档
    2. 9.2 接收文档更新通知
    3. 9.3 支持资源
    4. 9.4 商标
    5. 9.5 静电放电警告
    6. 9.6 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息
    1. 11.1 卷带包装信息

封装选项

请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。

机械数据 (封装 | 引脚)
  • DW|16
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

变压器电气特性

在推荐的整个工作条件下测量(除非另有说明)。所有典型值都是在 TA = 25℃,VCC = 5V 下测得的。
参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
CLK
FSW D1、D2 平均转换频率(ISO774xTA-Q1) RL = 50Ω 至 VCC1 138 160 203 kHz
D1、D2 平均转换频率(ISO774xTB-Q1) RL = 50Ω 至 VCC1 363 424 517 kHz
输出级
DMM D1 和 D2 之间的平均导通时间不匹配 RL = 50Ω 0%
R(ON) 输出转换导通电阻 VCC = 4.5V,ID1、ID2 = 700mA 0.22 0.4 Ω
VCC = 2.8V,ID1、ID2 = 700mA 0.24 0.45 Ω
VCC = 2.25V,ID1、ID2 = 0.5A 0.26 0.5 Ω
V(SLEW) D1 与 D2 上的电压压摆率(ISO774xTA-Q1) RL = 50Ω 至 VCC1 48 V/µs
I(SLEW) D1 与 D2 处的电流压摆率(ISO774xTA-Q1) RL = 5Ω(通过变压器) 11 A/µs
V(SLEWHF) D1 与 D2 上的电压压摆率(ISO774xTB-Q1) RL = 50Ω 至 VCC1 152 V/µs
I(SLEWHF) D1 与 D2 处的电流压摆率(ISO774xTB-Q1) RL = 5Ω(通过变压器)
 
41 A/µs
ILIM 电流钳位限值(2.8V < V CC ≤ 5.5V) 1.42 1.75 2.15 A
电流钳位限值(2.25V ≤ V CC ≤2.8V) 0.65 1.85 A
热关断
TSD+ TSD 开启温度 154 168 181 °C
TSD- TSD 关断温度 135 150 166 °C
TSD- TSD 迟滞 13 17 °C