ZHCSVZ1B April 2024 – January 2025 ISO7741TA-Q1 , ISO7741TB-Q1 , ISO7742TA-Q1 , ISO7742TB-Q1
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tPLH、tPHL | 传播延迟时间 | 6 | 10.7 | 17 | ns | ||
| PWD | 脉宽失真(1) |tPHL – tPLH| | 0 | 6.2 | ns | |||
| tsk(o) | 通道间输出偏斜时间(2) | 同向通道 | 4 | ns | |||
| tsk(pp) | 器件间偏斜时间(3) | 4.4 | ns | ||||
| tr | 输出信号上升时间 | 2.4 | 3.9 | ns | |||
| tf | 输出信号下降时间 | 2.4 | 3.9 | ns | |||
| tDO | 输入功率损耗的默认输出延时时间 | 从 VCC 低于 1.7V 时开始测量 | 0.1 | 0.3 | μs | ||
| tie | 时间间隔误差 | 100Mbps 时的 PRBS 数据为 216 – 1 | 0.8 | ns | |||
| tBBM | 先断后合延时时间(ISO774xTA-Q1) | RL = 50Ω 至 VCC 时测得的电压 | 115 | ns | |||
| tBBM | 先断后合延时时间(ISO774xTB-Q1) | RL = 50Ω 至 VCC 时测得的电压 | 90 | ns | |||
| tSS | 软启动时间(ISO774xTA-Q1) | 变压器 CLOAD = 40µF ,RL = 5Ω 时,VOUT 上 10% 至 90% 的转换时间 |
1 | 2.2 | 8 | ms | |
| tSS | 软启动时间(ISO774xTB-Q1) | 变压器 CLOAD = 40µF ,RL = 5Ω 时,VOUT 上 10% 至 90% 的转换时间 |
1 | 4.25 | 8 | ms | |
| tSSdelay | 软启动时间延迟 | 变压器 CLOAD = 40µF ,RL = 5Ω 时,VOUT 上从通电至 90% 的转换时间 |
3.5 | 8.5 | 18 | ms | |