ZHCSVZ1B April 2024 – January 2025 ISO7741TA-Q1 , ISO7741TB-Q1 , ISO7742TA-Q1 , ISO7742TB-Q1
PRODUCTION DATA
合适的低压降稳压器的最低要求为:
为了确定最坏情况下的 VI,用户必须确定 LDO 数据表中规定的用于额定输出电流(即:600mA)的 VDO 与 VO 的最大值,然后将该等数值相加。此外,用户还必须规定,在规定的负载电流下,推挽式整流器的输出电压等于或大于 VI-min。如果输出电压不等于或大于 VI-min,LDO 就会丧失线路调节功能,输入端任何变化都会直接传递到输出端。因此,在低于 VI-min 时,输出电压会跟随输入,调节器的行为就像一个简单的导体。
其中 VIN-max 为最大转换器输入电压,n 为变压器匝数比。因此,为避免 LDO 损坏,稳压器的最大输入电压必须大于 V S-max。表 8-3 列出了推挽式转换器中常用的各种匝数比的最大次级电压。
| 推挽式转换器 | LDO | |||
|---|---|---|---|---|
| 配置 | VIN-max [V] | 匝数比 | VS-max [V] | VI-max [V] |
| 3.3VIN 至 3.3VOUT | 3.6 | 1.5 ± 3% | 5.6 | 6 至 10 |
| 3.3VIN 至 5VOUT | 3.6 | 2.2 ± 3% | 8.2 | 10 |
| 5VIN 至 5VOUT | 5.5 | 1.5 ± 3% | 8.5 | 10 |