11 修订历史记录
Date Letter Revision History Changes Intro HTMLN (February 2025)to RevisionO (October 2025)
- 修正了绝缘规格表中的拼写错误Go
- 将自我相关认证部分第二行中全部 3 处的“计划进行认证“更改为“已认证”Go
- 在 VDE 列中,将“计划的证书”更改为“基本证书:40047657”、CSA 列中的“主合同编号:220991”以及自我相关认证部分 UL 列中的“文件编号:E181974”Go
Date Letter Revision History Changes Intro HTMLM (July 2021)to RevisionN (February 2025)
- 更新了整个文档中的表格、图和交叉参考的编号格式Go
- 通篇将“VDE V 0884-11”更新为“DIN VDE 0884-17”Go
- 更新了热特性、安全限值和热降额曲线以提供更准确的系统级热计算Go
- 更新了电气和开关特性以匹配器件性能Go
Date Letter Revision History Changes Intro HTMLL (October 2015)to RevisionM (October 2024)
- 更新了整个文档中的表格、图和交叉参考的编号格式Go
- 通篇将引用内容从电容隔离更新为隔离栅Go
- 将功率耗散表更改为功率额定值。合并了封装绝缘特性表、IEC 60664-1 等级表表和绝缘规格表中的绝缘特性表。将法规信息表更改为安全相关认证表Go
- 将 L (I01) 参数名称更改为外部间隙 (CLR),并将 L (I02) 更改为外部爬电 (CPG)。还将输入到输出测试电压 (VPR) 参数名称更改为视在电荷 (qpd)Go
- 将整个数据表中的 Vpeak 更改为 VPK
Go
- 更改了安全相关认证表中的 CSA 信息Go
- 将绝缘特性曲线部分移至应用曲线部分Go
- 将应用曲线 部分的名称更改为绝缘寿命,并移至应用曲线 部分Go
Date Letter Revision History Changes Intro HTMLK (February 2012)to RevisionL (September 2015)
- 将功率耗散指标移到称为功率耗散的新表中Go
- 在绝缘特性表中,将标题行添加到“VIORM”行上方,并添加了文本“DIN V VDE V 0884-10 (VDE V 0884-10):2006-12”。Go
- 删除了绝缘特性表中“隔离电压”中的“符合 UL”。Go
- 将封装绝缘特性表中的测试条件“DIN IEC 60112/VDE 0303 第 1 部分”更改为“DIN EN 60112 (VDE 0303-11);IEC 60112”。Go
- 在封装绝缘特性表中,将 L (102) 的 D-8 最小值从“4.3”更改为“4”。Go
- 删除了封装绝缘特性表的底行。Go
- 将“VISO”行移到绝缘特性表的底部。Go
- 在封装绝缘特性表中,将 L (101) 的 D-8 最小值从“4.8”更改为“4”。Go
- 在绝缘特性表的“VISO”行上方添加了“UL 1577”标题行。Go