ZHCSHF6O January 2006 – October 2025 ISO721 , ISO721M , ISO722 , ISO722M
PRODUCTION DATA
ISO72x 器件采用单端 TTL 或 CMOS 逻辑开关技术。该器件 VCC1 和 VCC2 这两个电源的电压范围均为 3V 至 5.5V。使用数字隔离器进行设计时,由于采用的是单端设计结构,数字隔离器不符合任何特定的接口标准,并仅用于隔离单端 CMOS 或 TTL 数字信号线。不管接口类型或标准如何,隔离器通常都放在数据控制器(μC 或 UART)和数据转换器或数据线收发器之间。