ZHCSHF6O January 2006 – October 2025 ISO721 , ISO721M , ISO722 , ISO722M
PRODUCTION DATA
图 5-1 ISO721 和 ISO721M
图 5-2 ISO722 和 ISO722M| 引脚 | 类型(1) | 说明 | ||
|---|---|---|---|---|
| 名称 | 编号 | |||
| ISO721x | ISO722x | |||
| VCC1 | 1 | 1 | — | 电源,VCC1 |
| 3 | 3 | |||
| VCC2 | 8 | 8 | — | 电源,VCC2 |
| IN | 2 | 2 | I | 输入 |
| OUT | 6 | 6 | O | 输出 |
| EN | — | 7 | I | 输出使能。当 EN 为低电平或断开时,启用 OUT,当 EN 为高电平时,禁用 OUT。 |
| GND1 | 4 | 4 | — | VCC1 的接地连接 |
| GND2 | 5 | 5 | — | VCC2 的接地连接 |
| 7 | ||||