ZHCSHF6O January 2006 – October 2025 ISO721 , ISO721M , ISO722 , ISO722M
PRODUCTION DATA
为了能在各种数据速率和电源电压条件下可靠运行,必须将 0.1μF 旁路电容器放置在输入和输出电源引脚上(VCC1 和 VCC2)处。该电容必须尽量靠近电源引脚放置。如果应用中只有单个初级侧电源,则可以借助德州仪器 (TI) 的 SN6501 器件等变压器驱动器为次级侧生成隔离式电源。对于此类应用,SN6501 适用于隔离式电源的变压器驱动器数据表中提供了详细的电源设计和变压器选择建议。