ZHCSMC5G December 2019 – February 2023 ISO6740 , ISO6741 , ISO6742
PRODUCTION DATA
为确保在各种数据速率和电源电压条件下可靠运行,建议将 0.1μF 旁路电容器放置在输入和输出电源引脚(VCC1 和 VCC2)处。电容器应尽量靠近电源引脚放置。如果应用中只有单个初级侧电源,则可借助变压器驱动器为次级侧生成隔离式电源。在工业应用中,请使用德州仪器 (TI) 的 SN6501 或 SN6505B。对于这类应用,有关详细的电源设计和变压器选择建议,请参阅 SN6501 隔离式电源用变压器驱动器 或 SN6505B-Q1 隔离式电源用低噪声 1A 变压器驱动器。