ZHCSMC5G December 2019 – February 2023 ISO6740 , ISO6741 , ISO6742
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tPLH、tPHL | 传播延迟时间 | @100kbps 请参阅 图 8-1 |
15 | 24 | ns | ||
| PWD | 脉宽失真(1) |tPHL – tPLH| | 0.7 | 8.2 | ns | |||
| tsk(o) | 通道间输出偏斜时间(2) | 同向通道 | 6 | ns | |||
| tsk(pp) | 器件间偏斜时间(3) | 8.8 | ns | ||||
| tr | 输出信号上升时间 | 请参阅 图 8-1 | 2.7 | 5.3 | ns | ||
| tf | 输出信号下降时间 | 2.7 | 5.3 | ns | |||
| tPHZ | 禁用传播延时,高电平至高阻抗输出 | 请参阅 图 8-2 | 40.3 | 63 | ns | ||
| tPLZ | 禁用传播延时,低电平至高阻抗输出 | 40.3 | 63 | ns | |||
| tPZH | 启用传播延时,高阻抗至高电平输出,适用于 ISO674x | 30 | 51.4 | ns | |||
| tPZL | 启用传播延时,高阻抗至低电平输出,适用于 ISO674x | 30 | 51.4 | ns | |||
| tPU | 从 UVLO 至有效输出数据的时间 | 300 | us | ||||
| tDO | 输入功率损耗的默认输出延时时间 | 从 VCC 低于 1.2V 之时开始测量。请参阅 图 8-3 | 0.1 | 0.3 | us | ||
| tie | 时间间隔误差 | 50Mbps 时的 PRBS 数据为 216 – 1 | 1 | ns | |||