ZHCSMC5G December 2019 – February 2023 ISO6740 , ISO6741 , ISO6742
PRODUCTION DATA
下面展示了 ISO674x 系列器件在最大数据速率 50Mbps 下的低抖动和大张开度的典型眼图。
图 10-3 眼图:50Mbps PRBS 216 – 1,5V,25°C
图 10-5 眼图:50Mbps PRBS 216 – 1,2.5V,25°C
图 10-4 眼图:50Mbps PRBS 216 – 1,3.3V,25°C
图 10-6 眼图:50Mbps PRBS 216 – 1,1.8V,25°C