产品详情

Rating Catalog Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 3 Iout (typ) (A) 0.35 Soft start No Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iout (max) (A) 0.5 Switching frequency (min) (kHz) 300 Switching frequency (max) (kHz) 620 Switch current limit (typ) (A) 0.5
Rating Catalog Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 3 Iout (typ) (A) 0.35 Soft start No Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iout (max) (A) 0.5 Switching frequency (min) (kHz) 300 Switching frequency (max) (kHz) 620 Switch current limit (typ) (A) 0.5
SOT-23 (DBV) 5 8.12 mm² (2.9 mm × 2.8 mm)
  • 用于小型变压器的推挽式驱动器
  • 3.3V 或 5V 单电源
  • 初级侧高电流驱动:
    • 5V 电源:350mA(最大值)
    • 3.3V 电源:150mA(最大值)
  • 低整流输出纹波可使用小型输出电容器
  • 小型 5 引脚 SOT-23 封装
  • 用于小型变压器的推挽式驱动器
  • 3.3V 或 5V 单电源
  • 初级侧高电流驱动:
    • 5V 电源:350mA(最大值)
    • 3.3V 电源:150mA(最大值)
  • 低整流输出纹波可使用小型输出电容器
  • 小型 5 引脚 SOT-23 封装

SN6501 是一款单片振荡器/电源驱动器,专门针对隔离接口应用中的小外形尺寸、隔离电源而设计。该器件通过 3.3V 或者 5V 直流 (DC) 电源驱动低高度中间抽头式变压器初级。根据变压器匝数比绕制次级侧以提供任意隔离式电压。

SN6501 由振荡器和栅极驱动电路组成,此电路提供互补输出信号,用于驱动以地为基准的 N 沟道开关管。内部逻辑确保了两个开关之间的先开后合操作。

SN6501 采用小型小外形尺寸晶体管 (SOT)-23 (5) 封装,并且其额定运行温度介于 –40°C 到 125°C 之间。

SN6501 是一款单片振荡器/电源驱动器,专门针对隔离接口应用中的小外形尺寸、隔离电源而设计。该器件通过 3.3V 或者 5V 直流 (DC) 电源驱动低高度中间抽头式变压器初级。根据变压器匝数比绕制次级侧以提供任意隔离式电压。

SN6501 由振荡器和栅极驱动电路组成,此电路提供互补输出信号,用于驱动以地为基准的 N 沟道开关管。内部逻辑确保了两个开关之间的先开后合操作。

SN6501 采用小型小外形尺寸晶体管 (SOT)-23 (5) 封装,并且其额定运行温度介于 –40°C 到 125°C 之间。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同。
SN6505B 正在供货 适用于隔离电源的低噪声、1A、420kHz 变压器驱动器 Low-noise, 1-A, 420-kHz transformer driver with soft start for isolated power supplies
SN6505A 正在供货 适用于隔离电源的低噪声、1A、160kHz 变压器驱动器 Low-noise, 1-A, 160-kHz transformer driver with soft start for isolated power supplies

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 14
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 SN6501 用于隔离电源的变压器驱动器 数据表 (Rev. I) PDF | HTML 英语版 (Rev.I) PDF | HTML 2023-2-21
应用简报 如何在隔离式 CAN 系统中隔离信号和电源 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2025-11-14
应用简报 如何在 RS-485 系统中隔离信号和电源 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2025-11-14
产品概述 适用于 PLC I/O 模块和其他低功耗应用的隔离式电源拓扑 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2024-8-29
应用手册 使用 ISO1050 和 SN6501 的隔离式 CAN 解决方案 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2022-10-14
应用手册 隔离式 RS-485 收发器参考设计 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2022-10-14
应用手册 How to Reduce Emissions in Push-Pull Isolated Power Supplies (Rev. A) PDF | HTML 2021-10-5
应用简报 如何在 I2C 系统中隔离信号和电源 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2021-8-9
技术文章 Top 6 design questions about I2C isolators PDF | HTML 2019-3-13
技术文章 Top 9 design questions about digital isolators PDF | HTML 2019-2-4
技术文章 Now that you have isolated your CAN signals, what about power? PDF | HTML 2019-1-9
应用手册 Signal and Power Isolation with 3.3 V / 5 V Input and 12 V / 15 V Output 2018-10-17
模拟设计期刊 RS-485 数据速率独立型半双工中继器设计 (Rev. A) 2018-10-2
技术文章 Top 7 design questions about isolated RS-485 transceivers PDF | HTML 2018-7-26

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

AMC1300EVM — 具有高 CMTI 的 AMC1300 ±250mV 输入、增强型隔离放大器评估模块

AMC1300 评估模块 (EVM) 是用于评估 AMC1300 的平台。AMC1300 是一款 7kV 增强型隔离放大器,专为电流分流测量应用而设计。AMC1300EVM 可支持用户探索 AMC1300 的所有特性。

用户指南: PDF
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
评估板

AMC1302EVM — 适用于 AMC1302 ±50mV 输入、高精度、增强型隔离放大器的评估模块

AMC1302 评估模块 (EVM) 是用于评估 AMC1302 的平台。AMC1300 是一款 7kV 增强型隔离放大器,专为电流分流测量应用而设计。AMC1302EVM 可支持用户探索 AMC1302 器件的所有特性。

用户指南: PDF
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
评估板

AMC1303EVM — AMC1303 小型高精度增强型隔离式调制器评估模块

AMC1303 器件是 1 位调制器,其输出缓冲器与输入接口电路之间通过二氧化硅 (SiO2) 隔离层进行隔离。隔离层提供高达 8000VPEAK 的电隔离。当与 FPGA 或其他数字滤波器搭配使用时,AMC1303 器件可用于实现无代码丢失的 16 位模数 (A/D) 转换。
用户指南: PDF
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
评估板

AMC1306EVM — AMC1306 小型增强型隔离式调制器评估模块

AMC1306 器件是 1 位调制器,其输出缓冲器与输入接口电路之间通过二氧化硅 (SiO2) 隔离层进行隔离。隔离层提供高达 8000VPEAK 的电隔离。当与 FPGA 或其他数字滤波器搭配使用时,AMC1306 器件可用于实现无代码丢失的 16 位模数 (A/D) 转换。
用户指南: PDF
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
评估板

AMC1311EVM — AMC1311 评估模块

AMC1311 器件是一款高压隔离放大器,其差动输出与输入接口电路之间通过二氧化硅 (SiO2) 隔离层进行隔离。隔离层提供高达 7000VPEAK 的电隔离。  与 TLV6001 搭配使用时,差动输出可转换为能够驱动各种模数转换器 (ADC) 的单端输出。

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
评估板

AMC1336EVM — 用于电压检测感应的 AMC1336 增强型隔离式 Δ-Σ 调制器评估模块

AMC1336 评估模块 (EVM) 是一种用于评估 AMC1336 器件的平台,该器件是用于电压检测的增强型隔离式 Δ-Σ 调制器。AMC1336 是具有输出缓冲器的 1 位调制器,该输出缓冲器通过二氧化硅 (SiO2) 隔离层与输入接口电路进行隔离。隔离层提供高达 8000VPEAK 的电隔离。当与现场可编程门阵列 (FPGA) 或其他数字滤波器结合使用时,AMC1336 可以实现 16 位模数 (A/D) 转换,而不会丢失代码。

用户指南: PDF
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
评估板

ISO224EVM — ISO224 评估模块

ISO224 评估模块 (EVM) 是 ISO224 的评估平台,后者是一款用于电压测量应用的 7kV 增强型隔离放大器。ISO224EVM 可支持用户探索 ISO224 器件的所有特性。ISO224EVM 还能从双极和单极差动转换到单端输出级。

用户指南: PDF
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
评估板

SN6501-MULXFMR-EVM — 用于隔离式电源评估模块的 SN6501 变压器驱动器

SN6501-Multi-Xfmr EVM 配置有五个独立电路,可在 +3.3Vdc 或 +5.0Vdc 输入下运行,并产生 3.3Vdc 或 5.0Vdc 隔离输出。其中两个电路包含用于调节输出的 LDO。五种配置包括不带 LDO 的 3Vdc 至 3Vdc、不带 LDO 的 5Vdc 至 5Vdc、不带 LDO 的 3Vdc 至 5Vdc、带 LDO 的 3Vdc 至 5Vdc,以及带可选 LDO 输出的 3Vdc/5Vdc 至 3Vdc/5Vdc。

用户指南: PDF
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
评估板

SN6507DGQEVM — 适用于 SN6507 低发射、500mA 推挽式隔离电源的评估模块

SN6507DGQEVM 可供用户评估隔离式电源应用中 SN6507 推挽式隔离变压器驱动器的性能和特性。

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
子卡

MSP-ISO — 适用于 MSP LaunchPad 开发套件的隔离适配器

MSP-ISO 隔离板是易于使用的插件模块,可为 MSP430 LaunchPad 开发人员在调试电路和目标电路之间提供电隔离。当调试电路可能对 MSP430 微控制器执行的模拟信号测量的质量产生不利影响时,这样的隔离非常重要。

德州仪器 (TI) 的 MSP430 LaunchPad™ 开发套件设计可以在 eZ-FET 调试探针和板的 MCU 目标部分之间为所有信号提供隔离边界,包括功率和数据。可以使用 LaunchPad 随附的简单跳线取消该隔离。不过,在 MSP430 LaunchPad 的两侧之间保持隔离时,MSP-ISO 隔离板应插入该接头并连接信号。

支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
仿真模型

SN6501 TINA-TI Reference Design

SLLM223.TSC (74 KB) - TINA-TI 参考设计
支持的产品和硬件
仿真模型

SN6501 TINA-TI Transient Spice Model

SLLM224.ZIP (13 KB) - TINA-TI Spice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

SN6501 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)

SLLM173A.ZIP (2 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
计算工具

SLLC470 — SN650X-TRANS-PARAMETER-CALC

支持的产品和硬件

许多 TI 参考设计都包括 SN6501

通过我们的参考设计选择工具来审查并确定最适用于您应用和参数的设计。

封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOT-23 (DBV) 5 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频