ZHCSMC5G December 2019 – February 2023 ISO6740 , ISO6741 , ISO6742
PRODUCTION DATA

| 器件 | 封装 类型 |
封装图 | 引脚 | SPQ | 卷带 直径 (mm) |
卷带 宽度 W1 (mm) |
A0 (mm) |
B0 (mm) |
K0 (mm) |
P1 (mm) |
W (mm) |
Pin1 象限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISO6740DWR | SOIC | DW | 16 | 2000 | 330.0 | 24.4 | 10.9 | 10.7 | 2.7 | 12.0 | 24.0 | Q1 |
| ISO6740FDWR | SOIC | DW | 16 | 2000 | 330.0 | 24.4 | 10.9 | 10.7 | 2.7 | 12.0 | 24.0 | Q1 |
| ISO6741DWR | SOIC | DW | 16 | 2000 | 330.0 | 24.4 | 10.9 | 10.7 | 2.7 | 12.0 | 24.0 | Q1 |
| ISO6741FDWR | SOIC | DW | 16 | 2000 | 330.0 | 24.4 | 10.9 | 10.7 | 2.7 | 12.0 | 24.0 | Q1 |
| ISO6742DWR | SOIC | DW | 16 | 2000 | 330.0 | 24.4 | 10.9 | 10.7 | 2.7 | 12.0 | 24.0 | Q1 |
| ISO6742FDWR | SOIC | DW | 16 | 2000 | 330.0 | 24.4 | 10.9 | 10.7 | 2.7 | 12.0 | 24.0 | Q1 |

| 器件 | 封装类型 | 封装图 | 引脚 | SPQ | 长度 (mm) | 宽度 (mm) | 高度(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISO6740DWR | SOIC | DW | 16 | 2000 | 367.0 | 367.0 | 45.0 |
| ISO6740FDWR | SOIC | DW | 16 | 2000 | 367.0 | 367.0 | 45.0 |
| ISO6741DWR | SOIC | DW | 16 | 2000 | 367.0 | 367.0 | 45.0 |
| ISO6741FDWR | SOIC | DW | 16 | 2000 | 367.0 | 367.0 | 45.0 |
| ISO6742DWR | SOIC | DW | 16 | 2000 | 367.0 | 367.0 | 45.0 |
| ISO6742FDWR | SOIC | DW | 16 | 2000 | 367.0 | 367.0 | 45.0 |