ZHCSMC5G December 2019 – February 2023 ISO6740 , ISO6741 , ISO6742
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|
| 电源电压 (2) | VCC1 至 GND1 | -0.5 | 6 | V |
| VCC2 至 GND2 | -0.5 | 6 | ||
| 输入/输出电压 | INx 至 GNDx | -0.5 | VCCX + 0.5 (3) | V |
| OUTx 至 GNDx | -0.5 | VCCX + 0.5 (3) | ||
| 输出电流 | Io | -15 | 15 | mA |
| 温度 | 运行结温,TJ | 150 | °C | |
| 贮存温度,Tstg | -65 | 150 | °C | |