ZHCSMC5G December 2019 – February 2023 ISO6740 , ISO6741 , ISO6742
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DW-16 封装 | ||||||
| IS | 安全输入、输出或电源电流 | RθJA = 73°C/W,VI = 5.5V,TJ = 150°C,TA = 25°C | 311.4 | mA | ||
| RθJA = 73°C/W,VI = 3.6V,TJ = 150°C,TA = 25°C | 475.7 | mA | ||||
| RθJA = 73°C/W,VI = 2.75V,TJ = 150°C,TA = 25°C | 622 | |||||
| RθJA = 73°C/W,VI = 1.89V,TJ = 150°C,TA = 25°C | 905.1 | mA | ||||
| PS | 安全输入、输出或总电源 | RθJA = 73°C/W,TJ = 150°C,TA = 25°C | 1712.4 | mW | ||
| TS | 最高安全温度 | 150 | °C | |||