ZHCSMC5G December 2019 – February 2023 ISO6740 , ISO6741 , ISO6742
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 电源电流 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISO6740 | |||||||
| 电源电流 - 直流信号 (2) | VI = VCC1 (1) (ISO6740);VI = 0V(带后缀 F 的 ISO6740) | ICC1 | 1.2 | 1.8 | mA | ||
| ICC2 | 2 | 3.4 | |||||
| VI = 0V (ISO6740);VI = VCC1(带后缀 F 的 ISO6740) | ICC1 | 5.1 | 7.6 | ||||
| ICC2 | 2.2 | 3.7 | |||||
| 电源电流 - 交流信号 (3) | 所有通道均通过方波时钟输入实现开关;CL = 15pF | 1Mbps | ICC1 | 3.1 | 4.7 | ||
| ICC2 | 2.2 | 3.7 | |||||
| 10Mbps | ICC1 | 3.2 | 4.8 | ||||
| ICC2 | 3.1 | 4.6 | |||||
| 50Mbps | ICC1 | 3.4 | 5.1 | ||||
| ICC2 | 7 | 8.9 | |||||
| ISO6741 | |||||||
| 电源电流 - 直流信号 (2) | VI = VCCI (1) (ISO6741);VI = 0V(带后缀 F 的 ISO6741) | ICC1 | 1.5 | 2.4 | mA | ||
| ICC2 | 2 | 3.4 | |||||
| VI = 0V (ISO6741);VI = VCCI(带后缀 F 的 ISO6741) | ICC1 | 4.5 | 6.9 | ||||
| ICC2 | 3.2 | 5 | |||||
| 电源电流 - 交流信号 (3) | 所有通道均通过方波时钟输入实现开关;CL = 15pF | 1Mbps | ICC1 | 3.1 | 4.7 | ||
| ICC2 | 2.7 | 4.3 | |||||
| 10Mbps | ICC1 | 3.3 | 5 | ||||
| ICC2 | 3.4 | 5 | |||||
| 50Mbps | ICC1 | 4.5 | 6.3 | ||||
| ICC2 | 6.4 | 8.3 | |||||
| ISO6742 | |||||||
| 电源电流 - 直流信号 (2) | VI = VCCI (1) (ISO6742);VI = 0V(带后缀 F 的 ISO6742) | ICC1、ICC2 | 1.9 | 3.1 | mA | ||
| VI = 0V (ISO6742);VI = VCCI (带后缀 F 的 ISO6742) | ICC1、ICC2 | 4 | 6.1 | ||||
| 电源电流 - 交流信号 (3) | 所有通道均通过方波时钟输入实现开关;CL = 15pF | 1Mbps | ICC1、ICC2 | 3 | 4.7 | ||
| 10Mbps | ICC1、ICC2 | 3.5 | 5.2 | ||||
| 50Mbps | ICC1、ICC2 | 5.6 | 7.6 | ||||