ZHCSID5H April 2018 – June 2024 ISO1410 , ISO1412 , ISO1430 , ISO1432 , ISO1450 , ISO1452
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 500kbps 器件 | ||||||
| tr,tf | 差分输出上升时间和下降时间 | RL = 54Ω,CL = 50pF,请参阅图 8-3 | 240 | 460 | 680 | ns |
| tPHL,tPLH | 传播延迟 | RL = 54Ω,CL = 50pF,请参阅图 8-3 | 310 | 570 | ns | |
| PWD | 脉宽失真(1),|tPHL – tPLH| | RL = 54Ω,CL = 50pF,请参阅图 8-3 | 4 | 50 | ns | |
| tPHZ,tPLZ | 禁用时间 | 请参阅图 8-6 和图 8-7 | 125 | 200 | ns | |
| tPZH,tPZL | 启用时间 | 请参阅图 8-6 和图 8-7 | 160 | 600 | ns | |
| 12Mbps 器件 | ||||||
| tr,tf | 差分输出上升时间和下降时间 | RL = 54Ω,CL = 50pF,VCC2= 4.5V 至 5.5V,请参阅图 8-3 | 10 | 25 | ns | |
| RL = 54Ω,CL = 50pF,VCC2= 3V 至 3.6V,请参阅图 8-3 | 27.8 | ns | ||||
| tPHL,tPLH | 传播延迟 | RL = 54Ω,CL = 50pF,请参阅图 8-3 | 68 | 125 | ns | |
| PWD | 脉宽失真(1),|tPHL – tPLH| | RL = 54Ω,CL = 50pF,请参阅图 8-3 | 2 | 10 | ns | |
| tPHZ,tPLZ | 禁用时间 | 请参阅图 8-6 和图 8-7 | 75 | 125 | ns | |
| tPZH,tPZL | 启用时间 | 请参阅图 8-6 和图 8-7 | 75 | 160 | ns | |
| 50Mbps 器件 | ||||||
| tr,tf | 差分输出上升时间和下降时间 | RL = 54Ω,CL = 50pF,VCC2= 4.5V 至 5.5V,请参阅图 8-3 | 4.7 | 6 | ns | |
| RL = 54Ω,CL = 50pF,VCC2= 3V 至 3.6V,请参阅图 8-3 | 7.8 | ns | ||||
| tPHL,tPLH | 传播延迟 | RL = 54Ω,CL = 50pF,请参阅图 8-3 | 19 | 41 | ns | |
| PWD | 脉宽失真(1),|tPHL – tPLH| | RL = 54Ω,CL = 50pF,请参阅图 8-3 | 1 | 6 | ns | |
| tPHZ,tPLZ | 禁用时间 | 请参阅图 8-6 和图 8-7 | 25 | 46 | ns | |
| tPZH,tPZL | 启用时间 | 请参阅图 8-6 和图 8-7 | 32 | 78 | ns | |