ZHCSID5H April 2018 – June 2024 ISO1410 , ISO1412 , ISO1430 , ISO1432 , ISO1450 , ISO1452
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ii1 | 总线输入电流 | VDE = 0V,VCC2 = 0V 或 VCC2 = 5.5V,500kbps 器件,VI = –7V 或 VI = 12V,其他输入为 0V | -100 | 125 | µA | |
| Ii1 | 总线输入电流 | VDE = 0V,VCC2 = 0V 或 VCC2 = 5.5V,12Mbps 和 50Mbps 器件,VI = –7V 或 VI = 12V, 其他输入为 0V |
-100 | 125 | µA | |
| Ii1 | 总线输入电流 | VDE = 0V,VCC2 = 0V 或 VCC2 = 5.5V,500kbps 器件,VI = –15V 或 VI = 15V,其他输入为 0V | -200 | 125 | µA | |
| Ii1 | 总线输入电流 | VDE = 0V,VCC2 = 0V 或 VCC2 = 5.5V,12Mbps 和 50Mbps 器件,VI = –15V 或 VI = 15V, 其他输入为 0V |
-200 | 125 | µA | |
| VTH+ | 正向输入阈值电压 | -15V ≤ VCM ≤ 15V | 请参阅(1) | -100 | -10 | mV |
| -7V ≤ VCM ≤ 12V | 请参阅(1) | -100 | -20 | mV | ||
| VTH– | 负向输入阈值电压 | -15V ≤ VCM ≤ 15V | -200 | -130 | 请参阅(1) | mV |
| Vhys | 输入迟滞 (VTH+ – VTH–) | -15V ≤ VCM ≤ 15V | 30 | mV | ||
| VOH | R 引脚上的输出高电压 | VCC1=5V ± 10%,IOH = –4mA,VID = 200mV | VCC1 – 0.4 | V | ||
| VCC1=3.3V ± 10%,IOH = –2mA,VID = 200mV | VCC1 – 0.3 | V | ||||
| VCC1=2.5V ± 10%,1.8V+/-5%,IOH = –1mA,VID = 200mV | VCC1 – 0.2 | V | ||||
| VOL | R 引脚上的输出低电压 | VCC1=5V ± 10%,IOL = 4mA,VID = –200mV | 0.4 | V | ||
| VCC1=3.3V ± 10%,IOL = 2mA,VID = –200mV | 0.3 | V | ||||
| VCC1=2.5V ± 10%,1.8V ± 5%,IOL = 1mA,VID = –200mV | 0.2 | V | ||||
| IOZ | R 引脚上的输出高阻抗电流 | VR = 0V 或 VR = VCC1,VRE = VCC1 | -1 | 1 | µA | |
| Ii | RE 引脚上的输入电流 | VRE = 0V 或 VRE = VCC1 | -10 | 10 | µA | |
| CMTI | 共模瞬态抗扰度 | VCC1=1.71V 至 5.5V,VID = 1.5V 或 -1.5V,VCM = 1200V,ISO141x,请参阅图 8-4 | 85 | 100 | kV/µs | |
| CMTI | 共模瞬态抗扰度 | VCC1=1.71V 至 5.5V,VID = 1.5V 或 -1.5V,VCM = 1200V,ISO143x,请参阅图 8-4 | 85 | 100 | kV/µs | |
| CMTI | 共模瞬态抗扰度 | VCC1=2.25V 至 5.5V,VID = 1.5V 或 -1.5V,VCM = 1200V,ISO145x,请参阅图 8-4 | 85 | 100 | kV/µs | |