ZHCSID5H April 2018 – June 2024 ISO1410 , ISO1412 , ISO1430 , ISO1432 , ISO1450 , ISO1452
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
下表列出了快速访问链接。类别包括技术文档、支持和社区资源、工具和软件,以及立即购买的快速链接。
| 器件 | 产品文件夹 | 立即订购 | 技术文档 | 工具和软件 | 支持和社区 |
|---|---|---|---|---|---|
| ISO1410 | 点击此处 | 点击此处 | 点击此处 | 点击此处 | 点击此处 |
| ISO1412 | 点击此处 | 点击此处 | 点击此处 | 点击此处 | 点击此处 |
| ISO1430 | 点击此处 | 点击此处 | 点击此处 | 点击此处 | 点击此处 |
| ISO1432 | 点击此处 | 点击此处 | 点击此处 | 点击此处 | 点击此处 |
| ISO1450 | 点击此处 | 点击此处 | 点击此处 | 点击此处 | 点击此处 |
| ISO1452 | 点击此处 | 点击此处 | 点击此处 | 点击此处 | 点击此处 |
| ISO1410B | 点击此处 | 点击此处 | 点击此处 | 点击此处 | 点击此处 |
| ISO1412B | 点击此处 | 点击此处 | 点击此处 | 点击此处 | 点击此处 |
| ISO1430B | 点击此处 | 点击此处 | 点击此处 | 点击此处 | 点击此处 |
| ISO1432B | 点击此处 | 点击此处 | 点击此处 | 点击此处 | 点击此处 |
| ISO1450B | 点击此处 | 点击此处 | 点击此处 | 点击此处 | 点击此处 |
| ISO1452B | 点击此处 | 点击此处 | 点击此处 | 点击此处 | 点击此处 |