ZHCSID5H April 2018 – June 2024 ISO1410 , ISO1412 , ISO1430 , ISO1432 , ISO1450 , ISO1452
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
| VDE | CSA | UL | CQC | TUV |
|---|---|---|---|---|
| 根据 DIN VDE V 0884-11:2017-01 进行了认证 | 根据 IEC 60950-1、IEC 62368-1 和 IEC 60601-1 进行了认证 | 在 UL 1577 组件认证计划下进行了认证 | 根据 GB4943.1-2011 进行了认证 | 根据 EN 61010-1:2010/A1:2019、EN 60950-1:2006/A2:2013 和 EN 62368-1:2014 进行了认证 |
| 最大瞬态隔离电压, 7071VPK; 最大重复峰值隔离电压, 1500VPK; 最大浪涌隔离电压, ISO141x、ISO143x、ISO145x:6250VPK(增强型) ISO141xB、ISO143xB、ISO145xB:4600VPK(基础型) | CSA 60950-1-07+A1+A2,IEC 60950-1 第 2 版 +A1+A2,CSA 62368-1-14 和 IEC 62368-1 第 2 版,污染等级 2,材料组 I ISO141x、ISO143x、ISO145x:800VRMS 增强型隔离 ISO141xB、ISO143xB、ISO145xB:800VRMS 基础型隔离 ---------------- CSA 60601- 1:14 和 IEC60601-1 版本3.1, ISO141x、ISO143x、ISO145x:2 MOPP(患者保护方法)250VRMS(354VPK)最大工作电压 | 单一保护, 5000VRMS | 增强型绝缘,海拔 ≤ 5000m,热带气候, 700VRMS 最大工作电压 | EN 61010-1:2010 /A1:2019 ISO141x、ISO143x、ISO145x:600VRMS 增强型隔离 ISO141xB、ISO143xB、ISO145xB:1000VRMS 基础型隔离 ---------------- EN 60950-1:2006/A2:2013 和 EN 62368-1:2014 ISO141x、ISO143x、ISO145x:800VRMS 增强型隔离 ISO141xB、ISO143xB、ISO145xB:1060VRMS 基础型隔离 |
| 增强型证书:40040142 基础型证书:40047657 | 主合同编号: 220991 | 文件编号:E181974 | 证书编号:CQC15001121716 | 客户端 ID 编号:77311 |