ZHCSID5H April 2018 – June 2024 ISO1410 , ISO1412 , ISO1430 , ISO1432 , ISO1450 , ISO1452
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| |VOD| | 驱动器差分输出电压幅度 | 开路电压,总线为空载, 3V ≤ VCC2 ≤ 5.5V | 1.5 | 5 | VCC2 | V |
| RL = 60Ω,–7V ≤ VTEST ≤ 12V(请参阅图 8-1),3V ≤ VCC2 ≤ 3.6V,TA<100C | 1.5 | 2.3 | V | |||
| RL = 60Ω,–7V ≤ VTEST ≤ 12V(请参阅图 8-1),3.1V ≤ VCC2 ≤ 3.6V,TA>100C | 1.5 | 2.3 | ||||
| RL = 60Ω,–7V ≤ VTEST ≤ 12V, 4.5V < VCC2 < 5.5V(请参阅图 8-1) | 2.1 | 3.7 | V | |||
| RL = 100Ω(请参阅图 8-2),RS-422 负载 | 2 | 4.2 | V | |||
| RL = 54Ω(请参阅图 8-2),RS-485 负载,VCC2 = 3V 至 3.6V | 1.5 | 2.3 | V | |||
| RL = 54Ω(请参阅 图 8-2),RS-485 负载, 4.5V < VCC2 < 5.5V | 2.1 | 3.7 | V | |||
| Δ|VOD| | 两个状态之间的差分输出电压变化 | RL = 54Ω 或 RL = 100Ω,请参阅图 8-2 | -200 | 200 | mV | |
| VOC | 共模输出电压 | RL = 54Ω 或 RL = 100Ω,请参阅图 8-2 | 1 | 0.5 × VCC2 | 3 | V |
| ΔVOC(SS) | 两个状态之间的稳态共模输出电压变化 | RL = 54Ω 或 RL = 100Ω,请参阅图 8-2 | -200 | 200 | mV | |
| IOS | 短路输出电流 | VD = VCC1 或 VD = VGND1,VDE = VCC1,VCC2=3.3V ± 10% –7V ≤ V ≤ 12V,请参阅图 8-11 | -250 | 250 | mA | |
| VD = VCC1 或 VD = VGND1,VDE = VCC1,VCC2=5V ± 10% –7V ≤ V ≤ 12V,请参阅图 8-11 | 250 | mA | ||||
| Ii | 输入电流 | VD 和 VDE = 0V 或者 VD 和 VDE = VCC1 | -10 | 10 | µA | |
| CMTI | 共模瞬态抗扰度 | VD=VCC1 或 GND1,VCC1 = 1.71V 至 5.5V,VCM = 1200V,ISO141x,请参阅图 8-4 | 85 | 100 | kV/µs | |
| CMTI | 共模瞬态抗扰度 | VD=VCC1 或 GND1,VCC1 = 1.71V 至 5.5V,VCM = 1200V,ISO143x,请参阅图 8-4 | 85 | 100 | kV/µs | |
| CMTI | 共模瞬态抗扰度 | VD=VCC1 或 GND1,VCC1 = 2.25V 至 5.5V,VCM = 1200V,ISO145x,请参阅图 8-4 | 85 | 100 | kV/µs | |