ZHCSID5I April 2018 – August 2026 ISO1410 , ISO1412 , ISO1430 , ISO1432 , ISO1450 , ISO1452
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
| 最小值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|
| VCC1 | 电源电压,1 侧,1.8V 工作电压 | 1.71 | 1.89 | V |
| 电源电压,1 侧,2.5V、3.3V 和 5.5V 工作电压 | 2.25 | 5.5 | V | |
| VCC2 | 电源电压,2 侧 | 3 | 5.5 | V |
| VI | 任何总线端子上的共模电压:A 或 B | -7 | 12 | V |
| VIH | 高电平输入电压(D、DE、RE 输入) | 0.7*Vcc1 | Vcc1 | V |
| VIL | 低电平输入电压(D、DE、RE 输入) | 0 | 0.3*Vcc1 | V |
| VID | 差分输入电压,A,以 B 为基准 | -15 | 15 | V |
| IO | 输出电流、驱动器 | -60 | 60 | mA |
| IOR | 接收器输出电流 | -4 | 4 | mA |
| RL | 差分负载电阻 | 54 | Ω | |
| 1/tUI | 信令速率 ISO141x | 500 | kbps | |
| 1/tUI | 信令速率 ISO143x | 12 | Mbps | |
| 1/tUI | 信令速率 ISO145x | 50 | Mbps | |
| TA | 工作环境温度 | -40 | 125 | °C |