ZHCS890C May 2012 – September 2025 INA3221
PRODUCTION DATA
该寄存器包含用于在满足电源有效条件时确定是否有任何总线电压通道降至电源有效下限以下的值。该限值包含用于比较所有总线通道读数的值,用来验证所有通道都保持在电源有效下限以上,从而保持电源有效条件。如果任何总线电压通道降至电源有效下限以下,则 PV 警报引脚会拉至低电平,以指示 INA3221 检测到总线电压读数低于电源有效下限。为了监测电源有效条件,必须通过在配置寄存器中设置的模式 (MODE3-1) 位来启用总线测量。电源有效下限 LSB 值为 8mV。上电复位值为 2328h = 9.000V。
| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
SIGN | PVL11 | PVL10 | PVL9 | PVL8 | PVL7 | PVL6 | PVL5 | PVL4 | PVL3 | PVL2 | PVL1 | PVL0 | — | — | — |
| R-0 | RW-0 | RW-1 | RW-0 | RW-0 | RW-0 | RW-1 | RW-1 | RW-0 | RW-0 | RW-1 | RW-0 | RW-1 | RW-0 | RW-0 | RW-0 |
| 说明:R/W = 读取/写入;R = 只读;-n = 复位后的值 |
| 位 | 字段 | 类型 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 15 | SIGN | R | 0h | 电源有效下限数据位 |
| 14-3 | PVL11-0 | R/W | 465h | 电源有效下限数据位 |
| 2-0 | 保留 | R/W | 0h | 保留 |