ZHCS890C May 2012 – September 2025 INA3221
PRODUCTION DATA
电源有效警报验证是否所有电源轨都高于所需的电平。该功能可管理电源时序,并根据系统配置验证报告的测量值。电源有效模式从上电时开始,并检测每个通道何时超过 10V 阈值。此 10V 电平是编程到电源有效上限寄存器中的默认值。当 INA3221 上电至最低 2.7V 的有效电源电压电平时,可以对该值进行重新编程。当全部三个总线电压测量值都达到加载到电源有效上限寄存器中的编程值时,电源有效 (PV) 警报引脚拉高。PV 在低电平状态下上电,直到满足电源有效条件后才会拉至高电平,表示所有总线电压轨都高于电源有效上限值。该序列如 图 7-1 所示。
图 7-1 电源有效状态图当满足电源有效条件且 PV 引脚拉至高电平时,INA3221 监测任何总线电压测量值是否降至 9V 以下。此 9V 电平是编程到电源有效下限寄存器中的默认值。当 INA3221 上电至最低 2.7V 的电源电压时,也可以对该值进行重新编程。如果三个通道上的任何总线电压测量值降至电源有效下限寄存器值以下,则 PV 引脚变为低电平,表示不再满足电源有效条件。此时,INA3221 恢复为监控电源轨是否存在电源有效上限寄存器中设置的电源有效条件。
电源有效警报功能基于所有三个通道均达到预期电源有效上限寄存器值的电源有效条件要求。如果所有三个通道均未使用,请将未使用的通道 IN– 引脚从外部连接到其中一个已使用的通道,以使用电源有效警报功能。如果未使用的通道未连接到有效电源轨,则电源有效警报功能无法检测所有三个通道是否都达到电源有效电平。将未使用的通道 IN+ 引脚悬空。
电源有效功能还要求监测总线电压测量值。要检测电源有效状态的变化,请通过配置寄存器中相应的 MODE 位设置之一来启用总线电压测量。单次总线电压模式会在总线电压测量之间定期循环,以确保满足电源有效条件。
当全部三个总线电压测量完成后,器件会将结果与电源有效阈值进行比较,以确定电源有效状态。总线电压测量值保留在相应的通道输出寄存器中,直到再次进行总线电压测量,从而更新输出寄存器。更新输出寄存器后,这些值会再次与电源有效阈值进行比较。如果不定期进行总线电压测量、INA3221 就无法确定是否保持了电源有效条件。
PV 引脚允许指示电源无效情况的 0V 输出。与连接至 VPU 引脚的上拉电源电压相等的输出表示电源有效条件,如 图 7-2 所示。也可以通过在 PV 输出端增加一个接地电阻器来对高功率有效上拉电压进行分压,从而在需要时允许该功能与低压电路连接。