ZHCS890C May 2012 – September 2025 INA3221
PRODUCTION DATA
该寄存器选择启用哪个功能来控制临界警报和警告警报引脚,以及每个警告警报如何响应相应的通道。读取屏蔽/使能寄存器可清除存在的任何标志结果。写入该寄存器不会清除标志位状态。为了确保警告功能设置不存在会导致标志位被设置的不确定性,必须在更改警告功能设置之前读取屏蔽/使能寄存器以清除标志位状态。
| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| — | SCC1 | SCC2 | SCC3 | WEN | CEN | CF1 | CF2 | CF3 | SF | WF1 | WF2 | WF3 | PVF | TCF | CVRF |
| RW-0 | RW-0 | RW-0 | RW-0 | RW-0 | RW-0 | RW-0 | RW-0 | RW-0 | RW-0 | RW-0 | RW-0 | RW-0 | RW-0 | RW-1 | RW-0 |
| 说明:R/W = 读取/写入;R = 只读;-n = 复位后的值 |
| 位 | 字段 | 类型 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 保留 | R/W | 0h | 保留 |
| 14-12 | SCC1-3 | R/W | 0h | 求和通道控制。这些位决定了启用哪些分流电压测量通道来填充分流电压总和寄存器。这些位的选择不会影响单个通道的启用或禁用状态或相应的通道测量。使用相应的位来选择是否使用该通道来填充分流电压总和寄存器。 0 = 禁用(默认) 1 = 启用 |
| 11 | WEN | R/W | 0h | 警告警报锁存使能。这些位配置警告警报引脚的锁存功能。 0 = 透明(默认) 1 = 启用锁存 |
| 10 | CEN | R/W | 0h | 临界警报锁存使能。这些位配置临界警报引脚的锁存功能。 0 = 透明(默认) 1 = 启用锁存 |
| 9-7 | CF1-3 | R/W | 0h | 临界警报标志指示器。如果相应的通道测量值已超过临界警报限值,因而导致临界警报引脚被置为有效,则这些位将被置为有效。读取这些位以确定哪个通道导致了临界警报。读回屏蔽/使能寄存器后,临界警报标志位将被清除。 |
| 6 | SF | R/W | 0h | 求和警报标志指示器。如果分流电压总和寄存器超过分流电压总和限值寄存器,则该位被置为有效。如果求和警报标志置为有效,则临界警报引脚也会置为有效。读回屏蔽/使能寄存器后,求和警报标志位将被清除。 |
| 5-3 | WF1-3 | R/W | 0h | 警告警报标志指示器。如果相应的通道平均测量值已超过警告警报限值,因而导致警告警报引脚被置为有效,则这些位将被置为有效。读取这些位以确定哪个通道导致了警告警报。读回屏蔽/使能寄存器后,警告警报标志位将被清除。 |
| 2 | PVF | R/W | 0h | 电源有效警报标志指示器。该位可用于确定电源有效 (PV) 警报引脚是否已通过软件而非硬件置为有效。位设置对应于 PV 引脚的状态。在导致警报的条件消失并且 PV 引脚被清除之前,该位不会清除。 |
| 1 | TCF | R/W | 11h | 时序控制警报标志指示器。使用该位来确定时序控制 (TC) 警报引脚是否已通过软件而非硬件置为有效。位设置对应于 TC 引脚的状态。除非重新下电上电或发出软件复位,否则该位在置为有效后不会清除。时序控制警报标志的默认状态为高电平。 |
| 0 | CVRF | R/W | 0h | 转换就绪标志。虽然可随时读取 INA3221,并且来自上次转换的数据可用,但提供的转换就绪位可帮助协调单次转换。所有转换全部完成之后,会设置转换位。在以下情况下,将清除转换就绪:
|