ZHCS890C May 2012 – September 2025 INA3221
PRODUCTION DATA
INA3221 可响应 SMBus 警报响应地址。SMBus 警报响应为简单目标器件提供一个快速故障识别。当警报出现时,控制器广播警报响应目标地址 (0001 100),且 R/ W 位设为高电平。在此警报响应之后,任何生成了警报的目标器件都会通过确认警报响应并在总线上发送相应地址来标识其自身。
警报响应能够同时激活几个不同的目标器件,这一点与 I2C 通用广播相似。如果多于一个目标器件试图进行响应,那么采用总线仲裁规则。失败的器件不会生成确认,在中断清除前会继续将警报线路保持为低电平。警报必须处于锁存模式才能正常工作。